VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M
-
Flachleitung
1432402
AS-Interface EPDM Flachleitung in gelb, 2 x 1,5 mm2, 100 m Ring
AS-Interface EPDM Flachleitung in gelb, 2 x 1,5 mm2, 100 m Ring
| Produkttyp | Datenkabel Meterware |
| Sensorart | AS-Interface |
| Polzahl | 2 |
| Signalart/Kategorie | AS-Interface |
| Leitungslänge | 100 m |
| Leitungsgewicht | 85 kg/km |
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | nein |
| Leiteraufbau | 2 x 1,5 mm² |
| Leiterart | Flachleitung |
| Leiteraufbau Signalleitung | 76x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 16 |
| Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,5 mm |
| Außenmantel, Material | EPDM (Gummi) |
| Außenmantel, Farbe | zitronengelb RAL 1012 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | EPDM (Gummi) |
| Einzelader, Farbe | braun, blau |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
| Nennspannung Kabel | 32 V (Uo) |
| Prüfspannung | 1000 V AC |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Ozon |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (beweglich verlegt) |
| -40 °C ... 85 °C (fest verlegt) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Artikelnummer | 1432402 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1LFA |
| GTIN | 4046356349291 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.963 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.717 g |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ETIM 9.0 | EC003249 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |