Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichselement. Verhindert, dass sich im Gehäuse ein Unterdruck bilden kann. Membran: wasser- und schmutzabweisend
G-INVEN-M20-M67N-NNES-S
-
Kabelverschraubung
1424540
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Druckausgleichselement und O-Ring
Produktdetails
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E199260UL Recognized
Zulassungs-ID: E199260Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reduziert die Kondenswasserbildung
Verschraubung mit integriertem Druckausgleichselement