Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-5P-M12MS/0,6-810/M12FS-3L - Sensor-/Aktor-Kabel
1416218

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, orange RAL 2003, Stecker gerade M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, mit 3 LEDs, Kabellänge: 0,6 m, für Roboter und Schleppketten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißperlenbeständige Leitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose