Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikationsmodul
1199811

Inline, DALI-Master, Multi-Master-fähig, integriertes DALI-Netzteil, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

DALI-Master mit integrierter DALI-Bus-Versorgung
Geeignet sowohl für Single- als auch Multi-Master-Betrieb
Zertifiziert nach DALI-2-Standard (Single- und Multi-Master)
Unterstützt den DALI-2-Standard