Stellt Konnektivität mit PROFINET-, MODBUS TCP- und OPC UA-Netzwerken bereit. Es ermöglicht den Betrieb von bis zu acht IO-Link-Sensoren/-Aktoren und dient zusätzlich der Erfassung von digitalen Signalen. Das Gerät ist für den Einsatz im Anlagenbau konzipiert.
IOL MA8 PN DI8
-
Kommunikationsmodul
1072838
Achtkanal-IO-Link-Master stellt komfortable Konfiguration von IO-Link-Geräten mittels Web-based Management bereit. Unterstützt Konnektivität mit PROFINET IO, MODBUS und OPC UA. Weist acht zusätzliche digitale Eingänge, redundante Eingangs-Stromversorgungsanschlüsse, steckbare Klemmen mit Push-in-Anschluss auf.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 45 mm |
Höhe | 114,5 mm |
Tiefe | 99 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Material Gehäuse | Polyamid |
Farbe | grau |
PROFINET | |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (mit Autonegotiation) |
Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
PROFINET | |
Gerätetyp | PROFINET-Device |
Systemspezifische Protokolle | PROFINET-Protokolle LLDP |
PROFINET-Protokolle MRP-Client | |
PROFINET-Protokolle DCP | |
DCE/RPC | |
Unterstützte Protokolle | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
SSH |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | Push-in- / Steckanschluss |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3,5 mA |
Eingangsfrequenz | 0,5 kHz |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz |
Kurzschlussschutz der Sensorversorgung | |
Digital | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Eingang (DI) |
Anzahl der Eingänge | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1 und 3) |
Anschlussart | Push-in- / Steckanschluss |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 8 V DC ... 11,5 V DC (für C/Q-Stift) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 10,5 V DC ... 13 V DC |
Sensorstrom je Kanal | max. 200 mA (aus L+/L-) |
Sensorsummenstrom | max. 1,6 A (aus L+/L-) |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Kurzschlussschutz der Sensorversorgung; elektronisch | |
IO-Link | |
Beschreibung des Eingangs | Digitale Eingänge (DI) |
Anschlussart | Push-in- / Steckanschluss |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 6,8 V DC ... 8 V DC |
Nenneingangsstrom | typ. 3,5 mA |
Sensorstrom je Kanal | max. 200 mA (aus L+/L-) |
Sensorsummenstrom | max. 1,6 A (aus L+/L-) |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Kurzschlussschutz der Sensorversorgung; ja | |
IO-Link | |
Anzahl Ports | 8 |
Anschlussart | Push-in- / Steckanschluss |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Zykluszeit | min. 4 ms (IO-Link-Zykluszeit) |
Digital: | |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 200 mA |
Digital | |
Beschreibung des Ausgangs | IO-Link-Ports in der Betriebsart digitaler Ausgang (DO) |
Anschlussart | Push-in- / Steckanschluss |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | max. 8 |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 200 mA |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | 1,6 A |
Nennlast ohmsch | 4,8 W (120 Ω, bei Nennlast) |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 400 µA |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz |
Kurzschlussschutz; ja | |
Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Stand-alone |
Bauform | Stand-alone |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,4 W |
Versorgung: IO-Link | |
Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC |
Nennstrom je IO-Link-Port | max. 200 mA (an C/Q) |
max. 200 mA (an L+/L-) | |
Zulässige Leitungslänge | < 20 m |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz; ja |
Potenziale | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 10,8 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme | 155 mA |
Versorgung: Modulelektronik | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme | 3,7 A |
Versorgung: | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme | max. 3,7 A |
Stromaufnahme typisch | 155 mA (bei 24 V DC) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1072838 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI7PA |
GTIN | 4055626765778 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 372,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 372,5 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Web-based Management
8-Kanal-IO-Link-Master
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
Anschlüsse für bis zu 16 digitale Sensoren
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg