Připojení desky plošných spojů pro vysoké výkony

Nová dimenze přenosu výkonu

Jak dnes přenášíte vysoké výkony na desku plošných spojů? Sázíte ještě na klasickou sběrnici? Společnost Phoenix Contact nabízí nové standardy pro maximální komfort a spolehlivost.

U společnosti Phoenix Contact najdete rozmanitá řešení připojení pro velké průřezy vodiče do 95 mm². Naše standardizované svorky desky plošných spojů, konektory a průchozí svornice pro velký proud přenášejí bezpečně výkony až do 232 A. Vsaďte u designu přístroje na novou technologii zalomené páky T-LOX a umožněte svým zákazníkům zcela nový komfort připojení.

Vaše výhody

  • Vysoký komfort díky technologii rychlého připojení jako zalomená páka a pružinová svorka push-in
  • Bezpečnější díky snížení kontaktních bodů a připojení vodiče chráněných proti dotyku
  • Flexibilita designu přístroje díky průchodným řešením připojení pro stěnové průchodky nebo přímá spojení desky plošných spojů pro průřezy vodiče do 95 mm²
  • Vylepšená tvorba hodnoty díky nižším nákladům na konstrukční díly a montáž
  • Rychlé schválení přístroje díky již schváleným připojovacím komponentům podle VDE/cUL

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít