Konektory desek plošných spojů ovládané pákou

Okamžité připojení

Konektory desek plošných spojů ovládané pákou

Společnost Phoenix Contact přináší nový komfort do připojení vodiče. Konektory desek plošných spojů sérií LPC/LPCH 6 spojují spolehlivost pružinového připojení Push-in s vysokým pohodlím při obsluze pomocí páky. Připojíte tak vodiče s průřezy do 10 mm² rychle a intuitivně jako nikdy předtím.

Vaše výhody

  • Intuitivní ovládání díky barevně odsazeným ovládacím pákám
  • Princip páky bez použití nářadí dovoluje časově úsporné připojení a uvolnění vodičů s koncovkou vodiče či bez ní
  • Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
  • Definovaná kontaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Časově úsporná přípojka Push-in u uzavřené páky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít