Produkty pro IEC 61850

Produkty pro IEC 61850

Jednoduchá a robustní automatizace energetických sítí.

Jednoduché a trvalé zásobování energií staví společnost před nové výzvy. Potřeba energie poroste nadměrně až do roku 2030. Zvyšující se náklady na energii, nedostatek zdrojů a CO2 emise jsou globálními faktory.

Pro řešení jsou zapotřebí nové energetické koncepty a systémové přístupy, jako tak zvaný Smart Grid. Jako dlouhodobý partner energetického hospodářství nabízí společnosti Phoenix Contact široké spektrum výkonných produktů, speciálně vyvinutých pro tyto úlohy.

Vaše výhody

  • Vhodné pro použití v nejtěžších elektromagnetických, elektrostatických a klimatických podmínkách okolí
  • Spolehlivý, bezporuchový přenos dat na velké vzdálenosti díky technologii světlovodného vlákna
  • Rozsáhlá bezpečnost investic díky interoperabilním produktům podle IEC 61850 a síťovým standardům IEEE
  • Jednoduchá realizace vysoce dostupných sítí: žádná zpoždění nebo ztráty balíků při výpadku síťových komponent s modulem redundance PRP
  • Webové rozhraní umožňuje flexibilní online přístup k systému V/V a šetří čas při uvedení do provozu díky jednoduché parametrizaci

IEC 61850 – normalizovaná komunikace zajištěná pro budoucnost

Normalizovaná komunikace pro energetická zařízení: IEC 61850  

Normalizovaná komunikace pro energetická zařízení: IEC 61850

S normou IEC 61850 vypracovanou International Electrotechnical Commission byly celosvětově standardizovány komunikace a inženýringový proces pro rozvaděče.

Díky tomu nejsou uživatelé závislí na jednom výrobci a rozmanitost rozhraní se výrazně snižuje. Východiskem pro komunikaci IEC 61850 je technologie Ethernet.

Norma IEC 61850 popisuje požadavky na přístroje a komunikaci, která musí být použita v bezpečnostních a řídicích systémech elektrických rozvaděčů. Definuje především:

  • Obecné požadavky na rozvaděče
  • Informace o funkcích a přístrojích
  • Výměna informací pro ochranu, dohled, ovládání a měření v rozvaděčích
  • Komunikační rozhraní
  • Mezinárodně jednotný konfigurační jazyk

Obzvlášť jednoduchá komunikace V/V v energetických zařízeních

Axioline F zjednodušuje V/V komunikaci v energetických zařízeních

Axioline F: rychlý, robustní, jednoduchý

Axioline F se vyznačuje rychlým zpracování dat i robustním designem a mechanikou a je proto předurčen pro použití v energetické oblasti. Komunikujte s vazebním členem sběrnice prostřednictvím rychlého protokolu GOOSE a použijte moduly V/V pro zvýšené jmenovité napětí a příslušnou elektrickou pevnost i v těžkých podmínkách.

Obzvláště snadná manipulace Axioline F šetří mimo jiné čas při uvedení do provozu – to zvyšuje dostupnost zařízení. Pro přesný počet V/V a více flexibility si vyberte z rozsáhlého produktového portfolia Axioline F.

Vaše výhody:

  • Jednoduché projektování, uvedení do provozu a údržba díky interoperabilitě systému V/V podle IEC 61850
  • Obzvláště flexibilní použití díky kombinovatelnosti s přístroji od různých výrobců
  • Jednoduché uvedení do provozu díky parametrizaci – bez znalostí programování
  • Přesný počet V/V a jednoduché dovybavení snižuje náklady a zvyšuje flexibilitu
  • Kompaktnější stanice V/V díky libovolné kombinaci nízkonapěťových modulů
  • Jednoduchá konfigurace přístrojů a flexibilních online přístupů s webovým rozhraním

Přepínače pro náročnou energetickou oblast

Průmyslové přepínače Ethernet pro IEC 61850-3/IEEE 1613  

Průmyslové přepínače Ethernet pro IEC 61850-3/IEEE 1613

IEC 61850 klade speciální požadavky na síťové komponenty. V závislosti na místě použití musí splňovat extrémně náročné požadavky prostředí, které jsou specifikovány podle IEC 61850-3.

Přepínače splňují tyto požadavky a jsou optimalizovány pro komunikaci podle normy IEC 61850. Profitujete mimo jiné z rozsáhlých IT kompatibilních funkcí, pokud jde o bezpečnost, redundanci a síťový management, i z průběžné integrace do vašich síťových IT struktur.

Moduly redundance PRP zabraňují prostojům

V energetických sítích je nezbytné obzvláště vysoké zabezpečení proti výpadku. Moduly redundance PRP umožňují paralelní síťovou redundanci bez přepínací doby v případě chyby a zajišťují vysokou dostupnost sítě.

Ani při výpadku sítě nebo jednotlivých síťových komponent se neztratí datové balíky.

Konvertory médií pro aplikace Ethernetu v reálném čase

Mediální konvertory pro aplikace Ethernetu v reálném čase

Konvertory médií pro aplikace Ethernetu v reálném čase

S robustními kovovými pouzdry splňují optické konvertory médií FL MC 2000E LC vysoké požadavky na prostředí pro energetické aplikace podle IEC 61850-3/IEEE 1613.

Datový přenos pomocí světlovodných vláken zajišťuje optimální výkonnost a je zabezpečný zejména proti vlivům elektromagnetické slučitelnosti.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít