Svornice desky plošných spojů se šroubovým připojením nebo s přípojkou Push-in

Stejné může být jiné

Svornice desky plošných spojů se šroubovým připojením nebo s přípojkou Push-in

Stejná konstrukční výška, různá technika připojení – se svornicemi desky plošných spojů série TDPT vytvoříte specifické přístroje s jednotným designem. Díky jejich identické konstrukční výšce můžete flexibilně vybrat šroubové připojení nebo pružinové připojení Push-in – a zachovat svůj design desky plošných spojů a přístroje.

Vaše výhody

  • Jednoduchá adaptace díky identické konstrukční velikosti a stejnému připnutí pro pružinové připojení Push-in a pro šroubový uzávěr
  • Jednotná technika připojení pro průřezy vodiče od 0,2 do 16 mm² dovoluje různé použití
  • Velké portfolio pro výkonové připojení v roztečích 5,08/6,35 a 10,16 mm

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít