Konektory M12 Push-Pull

Ideální pro železniční aplikace

M12 s rychlospojkou Push-Pull

Nové konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajistíte jednoduše a bezpečně jedním cvaknutím. To nejdůležitější: v případě nesprávného zaaretování skočí konektor zpět. Kompatibilita zasunutí nezávislá na výrobci zaručuje celosvětově nejvyšší dostupnost.

Vaše výhody

  • Plug and Produce: pohodlné a bezpečné zasunutí díky systému zajištění nezávislému na výrobci
  • Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
  • Jednoznačná zpětná vazba: konektor skočí zpět v případě nesprávného zaaretování
  • Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Lisované konektory M12 se stíněním

Osazení pomocí osvědčeného lisovaného spoje


Šroubení pouzder M12 vyrovnávající tolerance

Jedinečná, plovoucí montáž se západkou

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít