Vždy víte, co se děje!

Vždy víte, co se děje!

Inteligentní přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-OQ vás varuje ještě předtím, než vaše zařízení ztratí ochranu.

PLUGTRAB PT-IQ je předvídající systém přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact. Vaše výhoda: Ochranné přístroje mají vícestupňový dohled. To znamená, že výpadek je předvídatelný.

Vaše výhody

  • Preventivní výměna narušených svodičů díky vícestupňovému zobrazení a dálkovému hlášení
  • Přímá instalace do zóny Ex 2 s ochrannými přístroji pro jiskrově bezpečné proudové obvody do zóny Ex 0
  • Rychlá a bezchybná instalace díky konektorům na nosnou lištu a kódovaným zástrčkám
  • Rozšíření systému až na 28 ochranných přístrojů díky výkonným napájecím modulům
  • Jednoduchá výměna ochranných hlavic bez přerušení provozu

PLUGTRAB PT-IQ: Inteligentní přepěťová ochrana se systémem

PLUGTRAB PT-IQ  

Jednoznačné signální barvy pro stav ochranného zařízení

PLUGTRAB PT-IQ je systém sestávající z řadiče a vlastní přepěťové ochrany. Řadič napájí ochranné přístroje a poskytuje souhrnné dálkové hlášení až pro 28 ochranných modulů.

Je nutné zdůraznit zejména vícestupňové dálkové hlášení a signalizaci ochranných zařízení. Každý elektronický prvek ochranného obvodu s omezeným napětím je přitom inteligentně kontrolován.

Žlutý stavový signál hlásí, že byla dosažena hranice výkonu vlivem častých přepětí. Svodiče jsou stále funkční a vaše zařízení chrání i nadále. Výměna se však doporučuje, aby bylo zamezeno zbytečným servisním zásahům.

Zelená: ochranný přístroj je v pořádku

Žlutá: dosažena hranice výkonu, doporučena výměna

Červená: přetížení, nutná výměna

Zvláštní ochrana pro oblasti s hrozícím výbuchem

Oblasti s hrozícím výbuchem  

Instalujte PT-IQ Ex přímo do zóny Ex 2

S výrobky PLUGTRAB PT-IQ Ex jsou poprvé k dispozici svodiče přepětí s napájením pomocnou energií pro druh ochrany „jiskrová bezpečnost“, které je dovoleno instalovat přímo do zóny Ex 2.

PT-IQ Ex permanentně dohlíží na jiskrově bezpečné proudové obvody do zóny Ex 0. I zde jsou předem poškozené ochranné přístroje přímo rozpoznány a hlášeny.

Schválení podle ATEX a IECEx dovolují celosvětové použití.

Typické oblasti použití pro PT-IQ Ex jsou:

  • procesní technika
  • technika vod a odpadních vod
  • energetika
  • dopravní technika a automatizace budov

Další výhody rodiny produktů PLUGTRAB PT-IQ

Technika připojení PT-IQ  

Různé techniky připojení: šroubové připojení a přípojka push-in

  • Instalace odolná vůči vibracím – nová pojistka nabízí bezpečné uchycení i u instalací v náročných podmínkách
  • Prostorově úsporná instalace: na konstrukční šířce pouhých 17,5 mm lze chránit až pět signálových vodičů
  • Energeticky efektivní, neboť zelené diody LED všech ochranných modulů lze vypnout centrálně na řadiči
  • Variabilní technika připojení: volit si lze mezi tradiční technikou šroubového připojení nebo komfortní technikou připojení push-in

PLUGTRAB PT-IQ – snadná instalace

Podívejte se na video a zjistěte, jak rychle a snadno lze realizovat zapojení PLUGTRAB PT-IQ a připojení do konceptu dálkového hlášení.

Chcete se dozvědět více?

Pro přehled různých variant spínání a detailní informace o produktech přejděte na některý z odkazů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít