Heavycony

Těžké konektory pro průmysl - kompatibilní a flexibilní

Naše široké portfolio nabízí řešení pro každou aplikaci. Najděte si to své, které bude vyhovovat právě vám.

Heavycon EVO

EVO

S průmyslovými konektory HEAVYCON EVO jsme vyvinuli inovativní a zároveň hospodárné řešení pro celou řadu oblastí použití. Díky jedinečnému otočnému kabelovému šroubení s bajonetovým uzávěrem snížíte rozsah skladových zásob o 70 %.

  • Odolné vůči nárazu do IK09, krytí IP66 (plast), IP66/IP67 (kov)
  • Lze kombinovat se všemi normovanými hliníkovými pouzdry na trhu
  • Směr kabelového vývodu určíte až přímo na místě montáže
  • Nižší nároky na skladování, jedno pouzdro nahradí osm pouzder konektorů
  • Bezpečné v prostředí s vyšším zatížením díky použití kovových pouzder

Heavycon STANDARD

STANDARD

Kovová pouzdra HEAVYCON STANDARD jsou vyrobena ze speciálního vodivého hliníku odolného vůči korozi a hodí se také pro aplikace s elektromagnetickou kompatibilitou. Odolávají vibracím a vysokému mechanickému zatížení a jsou spolehlivě těsná podle krytí IP 66/IP 67.

  • Vysoká odolnost vůči korozi díky kvalitním hliníkovým tlakově litým odlitkům
  • Úspora místa a času díky podélnému a příčnému uzamčení
  • Elektromagnetická kompatibilita díky vodivým povrchům a těsněním
  • Obecná kompatibilita s průmyslovým standardem díky normovaným konstrukčním velikostem
  • Rychlá a snadná montáž a údržba

Heavycon ADVANCE

ADVANCE

Díky pouzdrům HEAVYCON ADVANCE můžete zapomenout na obvyklou montážní základnu. Pouzdro konektoru se zde těsní šroubovým zámkem přímo vůči stěně rozváděče. Podle požadavků můžete zvolit pouzdro z kovu nebo z plastu.

  • Úspora nákladů díky upuštění od montážní základny
  • Díky krytí IP 69K optimálně vhodné pro zvýšené požadavky okolí
  • Kompatibilní se standardními stěnovými výřezy
  • Vodivé povrchy a těsnění kovových pouzder zajišťují elektromagnetickou kompatibilitu

Vložky do průmyslových konektorů

VLOŽKY DO KONEKTORŮ

S našimi kontaktními vložkami nabízíme univerzálně kompatibilní a flexibilně kombinovatelná rozhraní pro přenos dat, signálů, výkonu a stlačený vzduch ve všech konstrukčních velikostech běžných na trhu.

Vložky jsou kompatibilní s jinými technikami připojení jako jsou lisované spoje.

  • Časová úspora díky technikám zářezového spoje- push-in nebo připojení QUICKON (IDC)
  • Kratší doba instalace díky inovativnímu rámu snap-in pro modulární kontaktní vložky
  • Individuální konektory: možnost kombinace až šesti modulů v jednom pouzdře B24
  • Ochrana proti chybnému připojení díky kódování pomocí plastových profilů

 

Vložky do konektorů PUSH-IN

VLOŽKY PUSH-IN

Nabízíme nejširší portfolio vložek do průmyslových konektorů na trhu s rychlým připojením PUSH-IN technologií.

Vložky do konektorů MODULAR

VLOŽKY MODULAR

Modulární HEAVYCON zahrnuje více než 50 kontaktních vložek pro přenos výkonu, signálů a dat.
Inovativní rám snap-in se stabilními zaskakovacími pružinami umožňuje rychlou montáž. Rám snap-in je vhodný do všech pouzder konstrukčních řad HEAVYCON STANDARD, EVO a ADVANCE.

Moduly a rámy jsou kompatibilní se všemi standardy na trhu.

Konfigurátor průmyslových konektorů

KONFIGURÁTOR

Nakonfigurujte si průmyslový konektor přesně podle vašich požadavků.

S naším online konfigurátorem už nebudete potřebovat katalog. Je to velmi jednoduché, intuitivní, kdykoli je možné si vyvolat již vytvořený konektor dle unikátního objednací čísla pro každou konfiguraci a objednat přes náš e-shop.
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít