Rozvodné bloky s přípojkou typu Push-in připravené k připojení

Vybalit, připojit a hotovo

S rozvodnými bloky Push-in ušetříte místo a čas při rozvodu potenciálu.

Rozvodné bloky PTFIX s přípojkou Push-in obdržíte připravené k připojení v rozdílných počtech pólů a typech montáže. Lze je okamžitě použít a libovolně rozšiřovat. PTFIX takto zajišťuje flexibilní a úsporné rozdělení zátěže a ovládacího proudu.

Výhody pro vás

  • Bloky pro rychlou montáž připravené k použití bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %
  • Flexibilní konstrukce vaší aplikace díky různým možnostem montáže s úsporou místa až 50 %
  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky Push-in bez použití nářadí

Vzor objednávky

Rádi vám bezplatně zašleme vzorky a příslušnou dokumentaci.

Rozvodné bloky Push-in připravené k použití – vybalit, připojit, hotovo

Rozvodné bloky Push-in připravené k použití
Intuitivní a bezpečná instalaceJednoduché přímé zasunutí bez použití nástrojůIndividuální rozšíření

Rozvodné a napájecí bloky s 4, 6, 12 a 18 body připojení i jednotlivé moduly se dvěma body připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci jsou dostupné v jedenácti barvách.

Až o 50 % menší zásuvné síly dovolují lehké a přímé zasunutí pevných a flexibilních vodičů s koncovkou vodiče od 0,25 mm².

Rozvaděčové bloky je možné řadit k sobě a individuálně je rozšiřovat příslušenstvím systému CLIPLINE complete, zkoušet je a popisovat.

Typy montáže: montáž lepením, přímá montáž, podélná a příčná montáž na nosnou lištu

Rozhodujte se individuálně – do základních bloků je možné nasadit různé montážní adaptéry a přírubu v souladu s vaší aplikací.

Chcete se dozvědět více?

Jedním kliknutím na následující tlačítko se dostanete do oblasti produktů rozvodných bloků Push-in.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít