Řešení na ochranu sítě a zařízení

Přehled

Transformátor před patkou větrné elektrárny  

Vysoká stabilita sítě díky stanoveným hodnotám síťového napájení

  • Dodávání vyrobené energie do napájecí sítě podléhá v dnešní době mnohem vyšším požadavkům, než tomu bylo ještě před několika lety.
  • Každá větrná elektrárna vyžaduje samostatné řízení napájení.
  • Phoenix Contact nabízí kompletní řešení pro řízení napájení a monitoring sítě, takže těmto požadavkům čelíte se zařízením v souladu s normami.

Použití

Elektrárna  

Směrnice o nízkém napětí zajišťuje stabilitu sítě

Přístupy jako zákon o obnovitelné energii (EEG) se orientují na to, aby nahradily konvenční získávání energie postupně obnovitelnými zdroji energie.

Z toho vyplývají zvýšené náklady na zajištění stabilního síťového provozu pro spolehlivou přepravu získané energie ve vysoké kvalitě ke spotřebičům.

Zařízení pro zpracování větrné energie má proto v současné době i úlohu působit proti výkyvům na síti a tím zvyšovat stabilitu sítě.

Proto musí splňovat podmínky připojení do sítě příslušné země, v Německu definované směrnicí o nízkém napětí VDE-AR-N 4105. Dále musí provozovatelé zařízení integrovat ochranu sítě a zařízení, která zaznamenává stavové hodnoty sítě a příp. provede nouzové odpojení. S řešeními pro řízení napájení od společnosti Phoenix Contact můžete stále dohlížet na napájecí síť a řídicí jednotka zařízení tak může reagovat na jevy na síti.

Zařízení pro zpracování větrné energie má proto v současné době i úlohu působit proti výkyvům na síti a tím zvyšovat stabilitu sítě.

Proto musí splňovat podmínky připojení do sítě příslušné země, v Německu definované směrnicí o nízkém napětí VDE-AR-N 4105. Dále musí provozovatelé zařízení integrovat ochranu sítě a zařízení, která zaznamenává stavové hodnoty sítě a příp. provede nouzové odpojení. S řešeními pro řízení napájení od společnosti Phoenix Contact můžete stále dohlížet na napájecí síť a řídicí jednotka zařízení tak může reagovat na jevy na síti.

Topologie řízení napájení

Vždy napájení energií v souladu s normami

Řešení

Malé řídicí jednotky ILC 191 ETH 2TX  

Jádrem řešení je malá řídicí jednotka ILC 191 ETH

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) od společnosti Phoenix Contact je modulární řešení, které splňuje ustanovení směrnice VDE-AR-N 4105. K řešení patří SD karta se speciálním softwarem a malou řídicí jednotkou ILC 191 ETH 2TX pro vyhodnocení měřených charakteristik sítě ve shodě s VDE-AR-N-4105, které lze zachytit pomocí funkčního modulu IB IL PM 3P/N/EF-PAC z modulu V/V Inline. Řešení doplňuje digitální výstupní svornice Inline IB IL 24 DO8/HD-PAC pro ovládání spojovacích spínačů a v případě potřeby druhý funkční modul pro měření sítě, pokud je funkce zapotřebí pro síťovou synchronizaci synchronních generátorů. Po propojení komponentů na základě principu Plug & Play je zapotřebí pouze obvyklé PC s rozhraním Ethernet a prohlížečem Firefox od verze 24.00 pro uvedení ochrany NA do provozu.

Grid Monitoring and Protection Controller navíc dovoluje měření proudů do pěti ampérů, příp. připojení měničů pro zachycení energie. Data pak lze předat dál prostřednictvím PROFINET nebo Modbus/TCP k řídicí jednotce zařízení a tam zpracovat.

Kromě funkce dohledu sítě a synchronizace slouží GMPC i jako paměť dat historie. Zajišťuje cyklicky charakteristiky sítě, energetická data, události na síti ve smyslu VDE-AR-N-4105 a informace diagnostiky. Pokud se vyskytne kritický stav sítě, jsou síťové charakteristiky 5 sekund před a po události uloženy s časovým razítkem v řádu milisekund ve formátu CSV. Tyto informace mohou být použity k analýze.

Vaše výhody

  • Stálý přehled o energetických datech díky inteligentnímu řešení měření energie
  • Napájení ve shodě se směrnicemi podle VDE-AR-N-4105 a DIN VDE 0126-1-1
  • Nejsou nutné žádné znalosti programování díky uvedení do provozu přes webovou vizualizaci
  • Ochrana zařízení se snadnou údržbou díky funkci dálkového dotazu

Produkty

PopisTypObj. č.
Svornice InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline měřicí svornice výkonuIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Řídicí jednotka InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Softwarová licenceGMPC 
PopisTypObj. č.
Svornice InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline měřicí svornice výkonuIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Řídicí jednotka InlineILC 191 ETH 2TX
Softwarová licenceGMPC 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít