Měniče a síťové napájení

Měniče a síťové napájení

Napájení ve shodě s normami

S kompletními řešeními pro řízení dodávaného výkonu reagujete flexibilně na jevy v síti.

Zpět na Zařízení pro zpracování větrné energie

Kategorie

Dodávání vyrobené energie do napájecí sítě podléhá v dnešní době mnohem vyšším požadavkům, než tomu bylo ještě před několika lety. Pro zajištění stability sítě podstatně zpřísnily téměř všechny země stanovené hodnoty pro síťové napájení. Každé zařízení pro zpracování větrné energie, příp. větrný park proto potřebuje samostatné řízení dodávaného výkonu.

Phoenix Contact nabízí kompletní řešení pro řízení dodávaného výkonu a monitoring sítě, takže těmto požadavkům čelíte se zařízením v souladu s normami.

Vaše výhody

  • Bezpečné připojení výkonové elektroniky s řešeními pro každý průřez
  • Ochrana zařízení se snadnou údržbou díky funkci dálkového dotazu
  • Napájení ve shodě s pravidly s řešeními pro řízení dodávaného výkonu

Technika připojení

Technika připojení od společnosti Phoenix Contact  

Vhodná technika připojení pro velikost vašeho zařízení

V důsledku elektromagnetické kompatibility je nutné u měniče respektovat vyšší požadavky na komunikaci dat a signálu.

Navíc musí být technika připojení desek plošných spojů konstruována příslušným způsobem a přenášet i proudy do 125 A.

Bez ohledu na to, jak velké zařízení realizujete nebo které místní směrnice je nutné dodržet, zde pro to najdete správnou techniku.

Ochrana a rozvod

Komponenty na ochranu před zásahem bleskem  

Spolehlivá ochrana před poškozením v důsledku zásahu bleskem

Zařízení pro zpracování větrné energie jsou v důsledku své nechráněné polohy více ohrožena výboji blesku.

Phoenix Contact nabízí s POWERTRAB extrémně robustní vysoce výkonný svodič blesku typu 1, který vaše zařízení spolehlivě chrání před poškozením následkem přepětí.

Pro jednoduchý a rychlý rozvod vysokých proudů ve vaší elektronice najdete v programu CLIPLINE complete vhodné řešení pro každý požadavek.

Síťové napájení

Transformátor před patkou větrné elektrárny  

Kompletní řešení pro síťové napájení

Od přestavby po novostavbu: s kompletními řešeními od společnosti Phoenix Contact pro síťové napájení vašich zařízení pro zpracování větrné energie aplikujete místní směrnice v souladu s normami a především efektivně.

Měniče proudu PACT RCP například jsou jádrem časově úsporných řešení pro přestavbu týkajících se záznamu dat při síťovém napájení.

Vždy napájení energií v souladu s normami

Zařízení pro zpracování větrné energie má v současné době i úlohu působit proti výkyvům na síti a tím zvyšovat stabilitu sítě. Musí splňovat podmínky připojení do sítě, které například v Německu vyplývají z normy VDE-AR-N 4105. Dále musí integrovat ochranu sítě a zařízení, která zaznamenává stavové hodnoty sítě a příp. provede odpojení sítě po definovaném postupu.

V souladu s těmito požadavky je nutné obecně zajistit provoz zařízení pro zpracování větrné energie a současně stále dohlížet na síť. S řešeními pro řízení dodávaného výkonu od společnosti Phoenix Contact můžete stále dohlížet na napájecí síť a řídicí jednotka zařízení tak může reagovat na jevy na síti.

Řešení pro síťové napájení v souladu s normami

S řešeními pro řízení dodávaného výkonu od společnosti Phoenix reagujete flexibilně na jevy na síti

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít