Čerpání vody

Čerpání vody

Zajištění zásobování

Dohlížejte a regulujte svou úpravu pitné vody – s řešením vyvinutým společností Phoenix Contact.

Zpět na Zásobování pitnou vodou

Kategorie

Pitná voda se získává z různých zdrojů, jako např. ze spodní a povrchové vody. V závislosti na kvalitě spodní, popř. povrchové vody jsou k dispozici různé postupy úpravy pro zásobování pitnou vodou.

Phoenix Contact nabízí řešení pro různé případy použití. K tomu patří spolehlivý dohled a regulace decentrálních polí studní, jímací věže a vodní nádrže díky standardizované dálkové komunikaci.

Vaše výhody

  • Konverze protokolů z IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP na IEC 60870-5-104 nebo IEC 60870-5-101
  • Jednoduchá integrace decentrálních stanic do sítě zařízení díky předběžně naprogramovaným funkčním blokům
  • Inteligentní provoz nádrží díky regulovanému ovládání frekvenčních měničů

Inteligentní provoz nádrží s Waterworx

Studny s pitnou vodou a rozváděčem  

Ovládání čerpadel pro studny s Waterworx

K dosažení optimálního vytížení čerpadel pro studně u čerpání spodní vody je zapotřebí inteligentní provoz nádrží.

S moduly knihovny Waterworx zajistíte cílené ovládání frekvenčních měničů, a tím regulovaný dopravní výkon.

Vysoká dostupnost systému

Jímací věž  

Řešení pro vysokou dostupnost zařízení

K řízení procesů k úpravě pitné vody z povrchové vody je potřebné spolehlivé zpracování měřených hodnot, jako např. zakalení, hodnota pH, vodivost a teplota.

Kabeláž se světlovodným vláknem k zajištění budoucnosti, rozsáhlé koncepce přepěťové ochrany a redundantní sítě Ethernet umožňují vysokou dostupnost zařízení.

Konverze protokolů pro telemechaniku

Obrazovka Resygate Webtool  

Jednoduchá konverze na běžné protokoly dálkového ovládání

S telemechanikou společnosti Phoenix Contact spolehlivě kontrolujete decentrální stanice, jako např. břehovou filtraci.

Konvertor protokolů Resygate převádí mnoho běžných komunikačních protokolů na normované protokoly dálkového ovládání a znamená významnou úsporu nákladů pro rozhraní v řídicím systému.

Hospodárná konverze protokolů

Procesní data sdružená z různých stanic dálkového ovládání přeneste do velína prostřednictvím standardizované dálkové komunikace, jako IEC 60870-5-104.

Konvertor protokolů Resygate sdružuje data a bezpečně je přenáší do velína. Máte tak všechny venkovní stanice stále pod kontrolou.

Topologie: Hospodárná konverze protokolů

Konverze protokolů z IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP na IEC 60870-5-104 nebo IEC 60870-5-101

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít