Odstraňování splavenin

Odstraňování splavenin

Energeticky úsporná zařízení

Zaznamenejte relevantní měřené hodnoty a provádějte regulaci dávkovací jednotky v závislosti na průtočném množství.

Při čištění vody se používají pískové filtry k odfiltrování usazenin a ochraně následných filtrů s aktivním uhlím. Koloidy obsažené ve vodě a jemné suspendované částice se po přidání dávkovaných flokulačních prostředků spojí, a tak mohou být odfiltrovány.

S řešením společnosti Phoenix Contact můžete regulovat dávkovací jednotku v závislosti na průtočném množství vody a zaznamenávat všechny relevantní měřené hodnoty, jako např. hodnoty zakalení.

Vaše výhody

  • Snížení nákladů na energii rozpoznáním potenciálů úspor díky modulárnímu záznamu energetických dat
  • Optimalizace vytížení zařízení díky inteligentnímu spínání částí zařízení
  • Špičková zatížení snížíte prognostickým výpočtem trendů

Modulární ovládání filtračních stupňů

Sítové bubnové zařízení  

Spolehlivé ovládání filtrace

První stupeň úpravy povrchové vody probíhá v sítovém bubnovém zařízení.

Modulární technologie ovládacího řízení třístovkové třídy umožňuje spolehlivé ovládání filtrace na základě zaznamenaných měřených hodnot přes nejrůznější běžná rozhraní.

Modulární záznam energetických dat

Rozváděč s komponenty k záznamu energetických dat  

Záznam energetických dat s modulární měřicí svorkou výkonu

V aglomeraci se velikost flokulace řídí přiváděním energie. Toho je dosaženo regulací otáček.

Dohled přiváděné energie k motorům je možnost pro optimalizaci energie. Zaznamenávejte energetická data s modulární měřicí svorkou výkonu Inline.

Flexibilní sítě Ethernet

Otevřený filtrační stupeň  

Jednoduchá integrace ovládání prostřednictvím PROFINETu

Otevřený filtrační stupeň pracuje na principu nápusti, protože doba prodlevy vody má velký vliv na čisticí výkon.

Jednoduše do své sítě integrujte bezpečné ovládání klapek a techniky řízení pohonů prostřednictvím PROFINETu.

Energetický úsporný provoz aglomerace

Energeticky úsporným ovládáním aglomerace ušetříte značné náklady. Dohlížejte přívod energie a řiďte otáčky míchacího mechanizmu s optimalizací energie.

Energetická data jsou zaznamenávána řídicí jednotkou s modulární měřicí svorkou výkonu a přenášena do velína. Modulární měřicí svorka výkonu měří proudy AC do 5 A, včetně proudu neutrálního vodiče a napětí vnějšího vodiče do 400 V AC.

Topologie: Energetický úsporný provoz aglomerace

Potenciály úspory rozpoznáte tím, že zaznamenáváte energetická data s modulární měřicí svorkou výkonu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít