Komunikační signalizační osvětlení

Přehled

Plavební komora Kiel-Holtenau  

Plavební komora Kiel-Holtenau

  • Plavební komora Kielského průplavu byla vybavena v rámci modernizace novým signalizačním systémem.
  • Signalizační světla jsou vystavena drsným povětrnostním podmínkám. Například silnému větru, slané vodě nebo i přímému slunečnímu záření.
  • Pro splnění těchto požadavků byly nové stožáry vybaveny signalizačním osvětlením od společnosti Phoenix Contact.
  • Průmyslová komunikační technika usnadňuje údržbu a použití techniky LED poskytuje úsporu energie a vyšší dostupnost.

Profil zákazníka

Kielský průplav spojuje ústí Labe s kielským zálivem a ušetří lodím zajížďku až 460 km. Celkem 100 km dlouhá vodní cesta prochází Šlesvicko-Holštýnskem a je jednou z nejvíce využívaných uměle vytvořených námořních cest na světě.

Použití

Stožár se signalizačním osvětlením  

Bezpečné signály

Plavební komora v Kielu-Holtenau byla vybavena v rámci modernizace novým signalizačním systémem. Světla jsou instalována na stožáry a ukazují přijíždějícím lodím červenými, zelenými a bílými signály, zda je možné vplout do plavební komory.

Pro dohledové funkce se používají výlučně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu. Signalizační světla jsou vystavena drsným povětrnostním podmínkám a musí proto odpovídat zvláštním požadavkům. Například silnému větru, slané vodě nebo i přímému slunečnímu záření.

Použití moderní průmyslové komunikační techniky zajišťuje, že velín je stále informován o stavu světel. Výhodou pro technickou údržbu je jednoduchá instalace bez nutnosti nastavení adres nebo rozpoznání účastníků. To je obzvláště důležité, když jsou světla v rámci údržby vyměňována.

Řešení

Servisní technik vyvolá mobilně provozní údaje  

Mobilní vyvolání provozních údajů světla LED

V plavební komoře byly dva nové stožáry vybaveny signalizačním světlem LED 300, které informuje personál údržby o stavu a diagnostice. Je to umožněno použitím průmyslové komunikační techniky.

Světla jsou připojena předem osazenými kabely a hybridními konektory M17 od společnosti Phoenix Contact. Díky hybridnímu konektoru je napájení a datové vedení současně propojeno se světlem. Záměna je vyloučena. Jednoduchá instalace je obzvláště důležitá, pokud jsou světla v rámci údržby vyměňována. Zde se ukazují výhody elektronického typového štítku, který lze přečíst prostřednictvím komunikačního spojení. Řídicí jednotka tak může rozpoznat, zda je připojeno správné světlo.

Přenášeny jsou např. barva, velikost a úhel vyzařování. Při chybné instalaci nebo výměně podává řídicí jednotka poplašné hlášení a zamezí zapnutí světla. Provozní hodiny světla a jednotlivých diod LED se zaznamenávají samostatně a pravidelně se ukládají do paměti světla.

Signalizační světlo  

Dlouhá životnost díky úsporné technice LED

Technika LED s mnoha výhodami

Technika LED ve světle znamená úsporu energie a vyšší dostupnost. Ta vyplývá nejen z delší životnosti, ale i speciálního propojení světla.

Výpadek diody LED diagnostikuje dohled proudu a napětí, který odesílá příslušné hlášení do nadřízeného systému. V souladu s úlohami řídicího systému je možné dodatečně nastavit jiné diody LED pro dosažení stejného světelného výkonu.

Navíc k dohledu diod LED jsou v signalizačním světle zabudovány dva senzory rozptylového světla, které zaznamenávají, zda diody LED vydávají světlo a jak intenzivně svítí.

Pro zjištění provozní bezpečnosti signalizačního světla ve všech případech se zaznamenává i teplota. Pokud se teplota světla zvýší nad přípustný rozsah, je světelný výkon snížen a okamžitě odpojen. Tato funkce informuje o chybách - poplachové hlášení. Pokud teplota klesne, světlo se opět uvede po přijetí hlášení do provozu.

Shrnutí

Pro bezproblémový provoz v Kielském průplavu hrají ústřední roli plavební komory, které vyrovnávají výškový rozdíl mezi oběma moři. Se signalizačními osvětleními LED od společnosti Phoenix Contact je údržba plavebních komor snazší, neboť je možné kdykoliv zjistit jejich provozní údaje.

Personál údržby je podporován informacemi o stavu a diagnostice a je proto neustále informován o stavu signalizačního osvětlení. Další výhodou osvětlení je technika LED, díky které je dosahováno úspory energie a vyšší dostupnosti.

Produkty

PopisTypObj. č.
Signalizační světlo 300 červenéCSD-SL 300 RD2701788
Signalizační světlo 300 zelenéCSD-SL 300 GN2701786
Signalizační světlo 300 bíléCSD-SL 300 WH2701785
Kovová čepička chránící před prachemST-Z00141616069
Řídicí jednotka pro signalizační světloILC 171 ETH 2TX2700975
Komunikační výstup pro signalizační osvětleníIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
Dotykový panelWP 06T2913645
Přepínač s 8 porty a 2 optickými portyFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
Síťový zdrojQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Diodový modul na nosnou lištuQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Přepěťová ochrana: napájeníFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Přepěťová ochrana: vývod polní sběrnicePT MCR-EST2880749
Patice pro vývod polní sběrnicePT 2X2-BE2839208
Spona stínění pro vývod polní sběrniceSSA 3-62839295
Přepěťová ochrana 24 VPT 2X1-24DC-ST2856087
Patice pro přepěťovou ochranu 24 VPT 2X1-BE2856139
PopisTypObj. č.
Signalizační světlo 300 červenéCSD-SL 300 RD
Signalizační světlo 300 zelenéCSD-SL 300 GN
Signalizační světlo 300 bíléCSD-SL 300 WH
Kovová čepička chránící před prachemST-Z0014
Řídicí jednotka pro signalizační světloILC 171 ETH 2TX
Komunikační výstup pro signalizační osvětleníIBS IL 24 RB-T-PAC
Dotykový panelWP 06T
Přepínač s 8 porty a 2 optickými portyFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
Síťový zdrojQUINT-PS/3AC/24DC/40
Diodový modul na nosnou lištuQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Přepěťová ochrana: napájeníFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Přepěťová ochrana: vývod polní sběrnicePT MCR-EST
Patice pro vývod polní sběrnicePT 2X2-BE
Spona stínění pro vývod polní sběrniceSSA 3-6
Přepěťová ochrana 24 VPT 2X1-24DC-ST
Patice pro přepěťovou ochranu 24 VPT 2X1-BE

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít