Připojení řešení automatizace k řídicí centrále nezávislé na protokolu

Přehled

Velín  

Ve velíně se shromažďují všechny relevantní informace

  • V dopravní infrastruktuře musí být nejrůznější účastníci s nejrůznějšími protokoly integrováni do řídicích systémů.
  • Phoenix Contact nabízí systémy, jejichž rozhraní podporují velké množství protokolů automatizace a využívají různá přenosová média.
  • Pro efektivní integraci decentrálních částí zařízení jsou k dispozici měniče rozhraní, měniče protokolů a datové koncentrátory.

Použití

Konvertory protokolů Resygate  

Konvertory protokolů pro efektivní integraci decentrálních částí zařízení

U většiny aplikací v oblasti dopravní infrastruktury se jedná o vyspělé struktury, které se v průběhu let stále modernizovaly a rozšiřovaly.

Proto jsou dodavatelé jednotlivých komponentů nebo systémů stále konfrontováni s otázkami na určité komunikační protokoly. Neboť podstatným aspektem komunikace je integrace do řídicího systému, příp. do velínů, které typicky předpokládají určité protokoly nebo mechanismy.

Řešení

TC Mobile I/O X200  

Jednoduchá dálková údržba přes mobilní rádiové spojení

Produkty a systémy od společnosti Phoenix Contact nabízí velmi mnoho možností pro připojení řešení automatizace k velínu. Technologie ovládacího řízení nabízí uživateli uživatelské protokoly a mechanismy z klasické automatizace a informační technologie.

Pro komunikaci ve velínech a řídicích systémech musí být kromě toho podporována všechna média. U společnosti Phoenix Contact jsou proto k dispozici komponenty pro kabelem propojenou, bezdrátovou komunikaci a vlastní nebo veřejné sítě. Provozovatel získá všechna relevantní data z polní aplikace v reálném čase do řídicího systému.

Škálovatelná a přesná řešení pro vaši aplikaci
Od jednoduché integrace jednotlivých polních přístrojů až po předběžně utěsňující, na PC založené brány nabízí Phoenix Contact přesné vhodné řešení. Portfolio a tím dostupné pásmo pro aplikaci komunikace pro řídicí systémy jsou jedinečné. Pomocí inteligentních funkcí a modulů jsou data v souladu s potřebami prozatímně ukládána, lokálně zajištěna, v určitém okamžiku rozeslána nebo pravidelně dodávána. Zkušenosti sbírané po desetiletí ze stovek zákaznických projektů se neustále odráží v dalším vývoji komponentů a systémů.

Topologie: Připojení k velínu  

Průchodná integrace do řídicí úrovně

Vaše výhody

  • Řešení pro všechny komunikační cesty díky širokému produktovému portfoliu pro vlastní a veřejné sítě, wireless, atd.
  • Vhodné pro nejrůznější aplikace a velikosti zařízení díky škálovatelným softwarovým funkcím
  • Optimální integrace do stávajících systémů díky standardizovaným protokolům Ethernet a dálkové údržby
  • Kompetence přesahující jednotlivé obory ve vzdálené komunikaci s četnými zákaznickými projekty všech velikostních uspořádání a aplikací

Produkty

PopisTypObj. č.
Programová/konfigurační paměť včetně připojení databáze SQL, dálkové komunikace, atd.SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Konvertor protokolunapř. RESYGATE 30002400129
Software řídicího systémuACRON2400115
Podstanice dálkového působeníAX ODP SERVER 5FU2700391
PopisTypObj. č.
Programová/konfigurační paměť včetně připojení databáze SQL, dálkové komunikace, atd.SD FLASH 2GB APPLIC A
Konvertor protokolunapř. RESYGATE 3000
Software řídicího systémuACRON
Podstanice dálkového působeníAX ODP SERVER 5FU

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít