Řešení pro záznam meteorologických údajů

Přehled

Záznam meteorologických údajů  

Záznam meteorologických údajů

  • Pro provozovatele velkých fotovoltaických zařízení je důležitá především efektivita jejich zařízení. Možným měřítkem proto je performance ratio.
  • S meteorologickou stanicí od společnosti Phoenix Contact mají plánovači a provozovatelé zařízení vyzkoušené a tím bezpečné řešení pro určení performance ratio.
  • Řešení podporuje provozovatele při optimalizaci výnosu a dostupnosti zařízení.

Použití

Meteorologická stanice ve fotovoltaickém zařízení  

Záznam meteorologických informací přes obvyklé senzory

Záznam provozních dat ve fotovoltaických elektrárnách je velmi komplexní. Nestačí jen záznam výkonových dat jednotlivých řetězců modulu a měničů.

Pro provozovatele velkých fotovoltaických zařízení je velmi důležitá především efektivita jejich zařízení. Tuto informaci poskytuje tzv. performance ratio, které udává poměr skutečného výnosu k maximálnímu možnému výnosu zařízení. Pro výpočet těchto hodnot zaznamenává meteorologická stanice mimo jiné údaje o slunečním záření, rychlosti větru a teplotě. Na základě těchto informací lze stanovit ztráty a chyby zařízení.

Meteorologické stanice tyto informace při nadměrném zatížení větrem zaznamenávají, zpracovávají a odesílají do řídicího systému.

Ve sledovaných fotovoltaických systémech má záznam rychlosti větru dokonce bezpečnostní význam s cílem chránit fotovoltaické moduly před poškozením. Řídící systém zajistí umístění fotovoltaických modulů do bezpečné polohy, aby došlo ke snížení působící síly a zamezení vzniku poškození.

Záznam meteorologických údajů pro volně stojící zařízení

Provozovatelé volně stojících zařízení vyžadují záznam veškerých dat počasí zaznamenaných senzory. Tato data musí být přenášena přes vhodná rozhraní k centrálnímu systému SCADA pro dohled a řídicí jednotku.

Záznam dat a přenos musí být zaručen při všech podmínkách okolí, které se mohou vyskytnout v poli.

Záznam meteorologických údajů pro volně stojící zařízení

Meteorologická stanice pro stálý záznam všech důležitých meteorologických údajů

Řešení

Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní řešení pro záznam meteorologických údajů. Norma 61724-1 popisuje požadavky na přesnost snímačů prostředí v závislosti na třídách zařízení A až C. V případě zařízení třídy A se jedná o fotovoltaické elektrárny, u nichž je nutno splnit nepřísnější požadavky. Všechny snímače od společnosti Phoenix Contact splňují požadavky této třídy.

Všechny nabízené snímače mají rozhraní Modbus, což přináší řadu výhod. Na jedné straně záznam dat ze všech snímačů vyžaduje pouze jedno rozhraní, které minimalizuje náklady na systém a rozhraní. S měnícími se požadavky lze snímače jednoduše přidat nebo odebrat, aniž by bylo nutné ovlivňovat rozhraní. To umožňuje snadnou multiplikaci aplikace, i když se požadavky budou měnit.

Ve srovnání s kompaktními meteorologickými stanicemi jsou snímače, které nabízí společnost Phoenix Contact, samostatnými moduly. To znamená, že v případě výpadku jednotlivých snímačů je potřebné vyměnit pouze tyto snímače. Rychlou a nekomplikovanou výměnu umožňují kulaté konektory Phoenix Contact M12, které splňují náročné průmyslové standardy.

Pokud používáte naši stanici pro záznam dat, je připojení provedeno přímo na kombinaci spínacích zařízení s pomocí kulatého konektoru. Dále je k dispozici zdroj nepřerušitelného napájení pro přemostění krátkodobých výpadků napájení.

Náš aplikační program vlastní výroby s integrovanou webovou správou nabízí možnost uvedení snímačů do provozu bez znalostí programování. Automatická konfigurace automaticky detekuje všechny snímače připojené ke sběrnici a údaje z nich mohou být přenášeny díky integrované řídicí jednotce prostřednictvím běžných rozhraní, jako jsou Modbus TCP, Profinet atd.
Při napájecím napětí 24 V mají všechny snímače ochranu proti přepólování, což minimalizuje vaše investiční riziko.

Souhra senzoriky, meteorologické stanice, datové paměti a webového rozhraní  

Meteorologická stanice ukládá zaznamenaná data lokálně a poskytuje je uživateli prostřednictvím webového rozhraní

Vaše výhody

  • Všechny snímače splňují požadavky normy IEC 61724-1 pro zařízení třídy A
  • Nízké náklady na uvedení do provozu a konfiguraci díky technologii Plug & Play
  • Flexibilita díky možnosti individuální volby snímačů
  • Snadné připojení díky kulatému konektoru M12 v kvalitě pro průmyslové aplikace
  • Možnost snadné instalace a jednoduché integrace bez znalostí programování
  • Integrovaná ochrana snímačů proti přepólování
  • Podpora standardizovaných rozhraní

Produkty

PopisTypObjednací číslo
Snímače  
Kombinace spínacích zařízení pro záznam a přenos naměřených hodnot

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Snímač směru větru ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Snímač rychlosti větru ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Sekundární standardní pyranometr ModbusSOL-ES-PRO-PYR1074979
Snímač srážek s vážením ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Referenční buňka ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Modulový snímač teploty ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Kabeláž a montážní materiál  
Nosník snímačů větruSOL-ES-TRA-7501074980
Nosník THP a pyranometrSOL-ES-TRA-10001074981
Kabel snímače 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Kabel snímače 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Kabel snímače 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Kabel snímače 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Rozvodka YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Ochranná hadiceWP-PA HF 13,0 BK3240681
Konektor pro referenční buňkuSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Aplikační program a licence  
Aplikační program s webovou správou a ovladačem rozhraní pro záznam datSolarworx2403108
Softwarová licenceSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
PopisTypObjednací číslo
Snímače  
Kombinace spínacích zařízení pro záznam a přenos naměřených hodnot

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Snímač směru větru ModbusSOL-ES-PRO-WD
Snímač rychlosti větru ModbusSOL-ES-PRO-WS
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu ModbusSOL-ES-PRO-THP
Sekundární standardní pyranometr ModbusSOL-ES-PRO-PYR
Snímač srážek s vážením ModbusSOL-ES-PRO-RF
Referenční buňka ModbusSOL-ES-PRO-RC
Modulový snímač teploty ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Kabeláž a montážní materiál  
Nosník snímačů větruSOL-ES-TRA-750
Nosník THP a pyranometrSOL-ES-TRA-1000
Kabel snímače 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Kabel snímače 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Kabel snímače 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Kabel snímače 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Rozvodka YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Ochranná hadiceWP-PA HF 13,0 BK
Konektor pro referenční buňkuSACC-M12MS-4PL M
   
Aplikační program a licence  
Aplikační program s webovou správou a ovladačem rozhraní pro záznam datSolarworx
Softwarová licenceSD FLASH 2GB APPLIC A

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít