Správa parku: Automatizace a vizualizace

Správa parku: Automatizace a vizualizace

Přehled meteorologických údajů

S meteorologickou stanicí od společnosti Phoenix Contact jste stále informováni o efektivitě vašeho zařízení.

Zpět na Volně stojící zařízení

Kategorie

Uživatelé fotovoltaických zařízení chtějí být neustále informováni o energetické efektivitě a spolehlivosti svých volně stojících zařízení. Možným měřítkem je performance ratio, které udává poměr od skutečného výnosu zařízení k teoreticky možnému výnosu.

Pokud tato hodnota neočekávaně klesne, ukazuje to na chybu zařízení. Meteorologické stanice měří průběžně po celý den důležité meteorologické údaje, jako sluneční záření, rychlost větru a teplotu. Tyto údaje se používají při výpočtu performance ratio.

Vaše výhody

  • Nízké náklady na inženýring a provoz díky inteligentním řešením automatizace
  • Jednoduchá integrace snímačů počasí díky technologii Plug & Play
  • Možnost vyhřívání snímačů
  • Vhodný pro každé použití: Od jednoduchého ovládacího rozhraní až po řešení SCADA
  • Intuitivní obsluha díky přehlednému grafickému rozhraní

Záznam meteorologických údajů

S rozsáhlým sortimentem snímačů prostředí, které lze přímo připojit k našemu řídícímu systému prostřednictvím sběrnice Modbus, nabízíme kompaktní meteorologické stanice, které jsou přizpůsobené vašim potřebám. Snímače s předem nastavenými parametry lze přímo použít pro přenos meteorologických údajů.

Připojení

Meteorologická stanice ve fotovoltaickém zařízení  

Připojení všech běžných senzorů k meteorologické stanici je možné

Meteorologická stanice od společnosti Phoenix Contact je univerzálně použitelná a umožňuje připojení až jedenácti běžných senzorů přes standardizovaná rozhraní.

Kromě toho jsou všechny elektrické komponenty v meteorologické stanici spolehlivě chráněny před přepětím.

Uvedení do provozu

Webové rozhraní pro parametrizaci meteorologické stanice  

Jednoduchá parametrizace meteorologické stanice přes webové rozhraní

Konfigurace jednotlivých senzorů probíhá jednoduše pomocí webového rozhraní. Proto nejsou pro uvedení meteorologické stanice do provozu zapotřebí žádné znalosti programování.

Zaznamenané meteorologické údaje se ukládají lokálně na řídicí jednotce a lze je v případě potřeby vyvolat.

Vizualizace

Pro realizaci různých vizualizačních úkolů nabízíme flexibilní a snadno použitelný software. Pro zobrazení Vašeho fotovoltaického zařízení vyžaduje použití prohlížeče. Společnost Phoenix Contact navíc nabízí funkci SCADA a podporu multi-touch s cílem zajistit pohodlnou obsluhu na inteligentních zařízeních.

Přenos dat

Napájení a řídicí jednotka v aplikaci  

Rozhraní pro přenos dat k systému SCADA

Pro umožnění jednoduchého připojení k nadřazenému systému SCADA jsou meteorologické údaje dle potřeby poskytovány a přenášeny ve standardizovaném datovém formátu jako Modbus, PROFINET nebo SunSpec® prostřednictvím Ethernetu.

Přístup k meteorologické stanici je díky webového rozhraní v síti zařízení kdykoliv možný.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Meteorologická stanice pro fotovoltaická zařízení ve volném poli

Meteorologické údaje jsou přenášeny do centrálního systému SCADA.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít