Měnič modulu

Měnič modulu

Snadná instalace

Se zásuvným systémem jednotně připojíte své měniče modulu na straně AC a DC.

Měniče modulu se montují přímo na fotovoltaické moduly. Zastínění nebo jiné jevy snižující výkon tak již nehrají žádnou roli pro jiné moduly. Tím lze docílit mnohem větších výnosů.

Ani komplikovaná propojení modulů již nejsou nezbytná. Hledáte univerzální technologii připojení pro váš měnič modulu, která se vyznačuje snadnou instalací? Nový zásuvný systém pro měniče modulu od společnosti Phoenix Contact byl vyvinut speciálně pro uspokojení vašich požadavků. Podle vašich požadavků ho lze předem osadit pro umožnění uživatelsky příznivé instalace přes Plug & Play na staveništi.

Vaše výhody

  • Třípólový, kódovaný druh konektoru (ochrana před přepólováním)
  • Maximální spolehlivost díky kontaktům SUNCLIX
  • Možnost použití modulárních měničů modulu s výstupním výkonem 500 W
  • Jednotný zásuvný systém pro měniče modulu na straně AC a DC

Připojení přístroje

Mikroinventor v aplikaci  

Nejlepší výkony na úrovni modulu díky měniči modulu

S konektory SUNCLIX DC jako přístrojovými konektory pro měniče modulu nebo k polnímu kompletování dosáhnete i na straně modulu vysokého výkonu a nejlepší kvality.

Technika připojení AC

Technika připojení AC pro mikroinvertory  

Rozvodka AC-Y speciálně pro použití měničů modulu

Spojka AC-Y sestává ze dvou 3pólových připojení, které je možné spolu spojit bezpečně proti přepólování přes hlavní vedení (Trunk Line).

Strana spojky disponuje vedle uchycení Trunk Line navíc uchycením Drop Line, které slouží jako spojení k měniči.

Připojení k síti

Síťové připojení pro mikroinventor v aplikaci  

Síťové zástrčky umožňují napájení do sítě

Síťové zástrčky jsou spojovacím článkem mezi fotovoltaickým systémem a sítí.

V závislosti na konstrukci systému je možné provést síťové připojení přes zástrčku nebo stranu spojky AC-Y. Volný konec vodiče je buď uložen v rozvodném boxu nebo je veden přes kabelovou spojku k domovní přípojkové skříňce.

Připojení měniče modulu

Při použití měničů modulu pracuje každý jednotlivý modul vždy v optimálním pracovním bodě bez ohledu na to, zda je částečně zastíněn či nikoliv.

Větší výnosy celkového systému až o 20 % ve srovnání s řetězcovou architekturou měničů je možné docílit použitím měničů modulu. Připojte své měniče modulu na straně DC a AC s novým zásuvným systémem od společnosti Phoenix Contact.

Technika připojení pro měnič modulu

Jednotná technologie připojení pro stranu AC a DC měničů modulu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít