Technika připojení

Technika připojení

Bezpečné spojení

Vhodná technika připojení pro vaše volně stojící zařízení: dlouhodobé a jednoduché připojení.

Od fotovoltaického modulu přes připojovací skříně generátoru až po měniče – Phoenix Contact nabízí velké množství řešení kabeláže, která jsou vytvořena přesně podle požadavků fotovoltaických volně stojících zařízení.

Dlouhá životnost a rychlá a jednoduchá instalace přitom stojí v popředí. DC konektory volně osaditelné v poli namontujete během několika sekund bez speciálního nářadí. Navzájem sladěné a kvalitní komponenty znamenají i za extrémních povětrnostních podmínek dlouhodobý přínos pro vysokou dostupnost systému.

Vaše výhody

  • Rozmanitost a flexibilita díky různým průřezům vodiče od 2,5 do 16 mm²
  • Odolnost vůči UV, teplotě a povětrnostním vlivům
  • S perspektivou pro napětí do 1500 V
  • Inovativní pružinové připojení pro trvalá a bezpečná spojení bez speciálního nářadí

Spojení a kabeláž

DC zástrčka  

Inovativní konektory pro rychlou a snadnou kabeláž

S inovativním pružinovým připojením konektorů DC je možné spolehlivě a bezpečně připojit vedení od 2,5 do 16 mm² bez použití speciálního nářadí.

To umožňuje obzvláště snadné a rychlé osazení přímo na místě.

Rozvody

Rozvodka DC Y  

Flexibilní rozvod proudů řetězců díky rozvodkám Y

Ještě více flexibility ve fotovoltaické kabeláži nabízí rozvodky Y. Veďte sousedící řetězce k měniči jednoduše a cenově výhodně pouze jedním vedením.

Navíc je možné osazení konektory. Délky kabelu dle specifikace zákazníka jsou k dostání na vyžádání.

Připojení přístroje

Přípojka generátoru  

Bezpečné připojení signálů, dat a výkonu

Phoenix Contact nabízí provedení konektorů a pouzder pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu.

Všechny komponenty jsou zhotoveny z kvalitních, robustních materiálů. Prošly intenzívními laboratorními testy a zaručují trvale bezpečné spojení vašich přístrojů.

Připojení fasádových modulů

Připojení fasádových modulů  

Přípojná krabice s flexibilní šířkou podle požadavku zákazníka

Na jeden pól se používá přípojná krabice modulu. Obě přípojné krabice modulu jsou integrovány do fasádového modulu a utěsněny tmelem. Díky upravitelné šířce je možné velmi snadno integrovat přípojné krabice modulu.

Jednotná technika připojení od fotovoltaického modulu až po napájení

Konektory a kabely umožňují pevnou a flexibilní instalaci a jsou vhodné pro teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít