Rádiové systémy

Rádiové systémy

Bezdrátové a výkonné

Objevte možnosti: od Bluetooth po WLAN, od sériových dat až po V/V signály.

Bezdrátový přenos V/V signálů a sériových dat

Zachycujte měřená data a systémové informace jednoduše ze vzdálených nebo těžce dostupných oblastí a přeneste je k centrálním bodům. Pro telemechaniku to znamená spolehlivou a cenově výhodnou alternativu k novým kabelovým trasám, především při zřizování nových částí zařízení nebo při výměně vadných komunikačních kabelů.

Rádiové moduly disponují různými rozhraními a fungují tak jako brána mezi místními senzory a aktory procesní stanice a velína.


Síťové aplikace s rádiovým systémem Radioline

Rádiový systém Radioline vás přesvědčí:

  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
  • Jednoduché spojení bod k bodu nebo síťová spojení (hvězda, mesh)
  • Rozšířitelné až na 32 modulů V/V na jednu stanici přes T-BUS (s podporou Hot-Swap)
  • Aplikace: V/V k V/V, V/V k sériovému, sériový k sériovému
  • Integrované rozhraní RS-232 a RS-485
  • Bezdrátová technologie Trusted Wireless 2.0
  • Nastavitelná rychlost přenosu dat rádiových rozhraní
  • Kódování dat 128 bit (AES)

K produktům pro toto řešení

V následujícím seznamu produktů najdete komponenty, s nimiž můžete realizovat toto řešení pro dálkové působení/dálkovou údržbu.

Bezdrátová síťová komunikace s WLAN a Bluetooth

Využijte při automatizaci svého závodu možností bezdrátové síťové komunikace a spolehlivých průmyslových komponentů od společnosti Phoenix Contact.

S Wireless Ethernet realizujete průchodná síťová řešení v rozsáhlých zařízeních a integrujete mobilní účastníky – bezpečně, výkonně a se snadnou údržbou.


Možnosti bezdrátové síťové komunikace

Výhody bezdrátové komunikace Ethernet:

  • plynulé a cenově výhodné napojení do stávajících sítí prostřednictvím flexibilní instalační a konfigurační koncepce
  • maximální spolehlivost a dostupnost s optimálními vlastnostmi pro průmyslová použití
  • všestranně použitelný od služby Voice-over-IP po Safety - prostřednictvím Ethernetu jako společného komunikačního standardu

Bluetooth
Bluetooth umožňuje obzvláště jednoduché a spolehlivé připojení komponentů automatizace, i paralelně k jiným rádiovým systémům.

WLAN
Nejnovější generace WLAN IEEE 802.11n s technologií MIMO (Multiple Input Multiple Output) nabízí maximum spolehlivosti, prostupnosti dat a dosahu.

K produktům pro toto řešení

V následujícím seznamu produktů najdete komponenty, s nimiž můžete realizovat toto řešení pro dálkové působení/dálkovou údržbu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít