Přenosová média a komunikační protokoly

Přenosová média a komunikační protokoly

Telemechanika pro jakoukoli aplikaci

Efektivně spojte protokoly s vaším řídicím systémem.

Dálkové ovládání, spouštění alarmu a síťové propojení – v závislosti na aplikaci nabízíme vhodné řešení pro vaši výzvu. Portfolio zahrnuje všestranné kombinace kabelových a bezdrátových přenosových médií a přenosových protokolů pro vaši aplikaci. Získejte přehled o možnostech a výhodách našeho portfolia.

Protokoly dálkové obsluhy

kabelové systémysystémy mobilní rádiové sítěveřejná telefonní síťrádiové systémy
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protokoly polní sběrnice

Kabelové systémysystémy mobilní rádiové sítěveřejná telefonní síťrádiové systémy
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS--
PROFINET--

Telemechanika z řídicího systému až do úrovně pole

Moderní řídicí systémy disponují řadou telemechanických rozhraní, např. IEC 60870-5-104 nebo DNP3. Společnost Phoenix Contact vám nabízí komunikační infrastrukturu pro efektivní propojení těchto protokolů s vaším řídicím systémem. Modulární stanice dálkového ovládání uskutečňují datový přenos, který je přizpůsobený vaší aplikaci, např. v oblasti dodávky elektřiny, vody, plynu a dálkového vytápění.

Přehled komunikačních tras z řídicího systému do úrovně pole  

Přehled komunikačních tras z řídicího systému do úrovně pole

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít