Dálková údržba přes veřejnou telefonní síť

Dálková údržba přes veřejnou telefonní síť

Jednoduše a rychle

Veřejná telefonní síť je díky rozsáhlé struktuře sítě dostupná téměř ve všech zemích na světě.

Pro dočasný dálkový přístup k vašim vzdáleným strojům a zařízením nabízí společnost Phoenix Contact analogové modemy. Umožňují nejjednodušší dálkovou údržbu díky osvědčené technice komutovaného spojení i v těch nejodlehlejších oblastech světa. Stávající analogová telefonní infrastruktura dovoluje použití širokopásmového routeru ADSL. Propojuje průmyslová ethernetová zařízení nebo zařízení RS-232 prostřednictvím pevné linky ADSL s internetem. Pomocí širokopásmového vysokorychlostního internetového připojení získáte přístup ke strojům, zařízením nebo kompletní síti Ethernet po celém světě.

Vaše výhody

  • Integrované přepnutí Annex A/B/J umožňuje rychlé uvedení do provozu na místě, a to bez rozsáhlého předběžného zjišťování požadavků místního poskytovatele
  • Pomocí webové správy lze zvolit použití přístrojů buď jako DSL modemu nebo DSL routeru
  • Automatické přizpůsobení signálů z DSL na LAN
  • Integrované funkce, jako např. firewall, VPN, NAT

Směrovače ADSL pro použití po celém světě

Širokopásmové routery ADSL umožňují vysokorychlostní připojení průmyslových přístrojů Ethernet a RS-232 k internetu a navíc podporují všechny běžné standardy ADSL.

Díky integrovanému přepínání Annex-A/B/J lze přístroje snadno přizpůsobit požadavkům regionálních telekomunikačních poskytovatelů. V modemovém provozu pracuje přístroj jako jednoduchý konvertor z DSL na LAN. Samostatný sériově zapojený směrovač přebírá poté funkci směrovače a brány firewall. Při použití jako směrovač naproti tomu přebírá tyto funkce samotný přístroj, takže již není zapotřebí žádný další směrovač.

Směrovač/modem ADSL  

Směrovač/modem ADSL – typ zařízení, který je navržený nejen pro průmyslové, ale také flexibilní použití po celém světě.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít