Dálkové ovládání pomocí rádiového systému

Dálkové ovládání pomocí rádiového systému

Bezdrátové a výkonné

Objevte možnosti: od Bluetooth po WLAN, od sériových dat až po V/V signály.

Pomocí rádiového systému Radioline lze data a signály přenášet na vzdálenosti několika kilometrů. Pro telemechaniku to znamená spolehlivou a cenově výhodnou alternativu k novým kabelovým trasám, především při zřizování nových částí zařízení nebo při výměně vadných komunikačních kabelů. Rádiové moduly disponují různými rozhraními a fungují tak jako brána mezi místními senzory a aktory procesní stanice a velínu.

Vaše výhody

  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
  • Jednoduché spojení od bodu k bodu nebo síťová spojení (hvězdicová, smíšená)
  • Možnost rozšíření až o 32 V/V modulů na stanici prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu (funkce hot-swap)
  • Možnost nastavení rychlost přenosu dat bezdrátových rozhraní
  • 128bitové šifrování dat (AES)

Radioline vás přesvědčí:

  • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
  • Jednoduché spojení od bodu k bodu nebo síťová spojení (sběrnicová, hvězdicová, smíšená)
  • Modulární konstrukce stanice až s 32 V/V moduly na stanici pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu
  • Přenos V/V signálů a sériových dat
  • Bezdrátová technologie Trusted Wireless
  • Možnost kombinace se stanicemi RS-485

Rozšiřující moduly V/V vás přesvědčí:

  • Jednoduché mapování V/V rýhovaným kolečkem bez programování
  • Jednoduchá výměna modulu i během provozu (funkce hot-swap)
  • Galvanické oddělení kanálů
  • Rozšířený teplotní rozsah: od -40 °C do +70 °C
Jednoduché rozvedení signálu v síti (mapování V/V)  

Jednoduché rozvedení signálu v síti (mapování V/V)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít