Dálkové ovládání přes mobilní síť

Dálkové ovládání přes mobilní síť

Celosvětově bezdrátově

Prostřednictvím globální mobilní sítě máte stále a všude přístup ke svým strojům a zařízením.

S cílem nepřetržitého získávání vašich procesních dat společnost Phoenix Contact nabízí mobilní zařízení, která podporují všechny přenosové technologie, od SMS zpráv až po datovou komunikaci prostřednictvím GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) a LTE (4G). S mobilní sítí, která je dostupná po celém světě, se zařízení stávají spolehlivým komunikátorem, a to i v oblastech s nedostatečnou infrastrukturou.

Miniaturní venkovní stanice a celé parky zařízení, např. odlehlé čerpací stanice, mohou být propojeny s velínem v závislosti na komunikačních potřebách od SMS zprávy přes datově úsporné protokoly pro dálkové ovládání po širokopásmové připojení VPN.

Vaše výhody

  • Nezávislé umístění díky celosvětově dostupné mobilní síti
  • Škálovatelnost od SMS zpráv přes úzkopásmové IP protokoly dálkového ovládání až po širokopásmové připojení LTE
  • Plná síťová bezpečnost díky soukromému APN, bráně firewall a VPN
  • Mobilní radiový směrovač s rozšířeným teplotním rozsahem pro jakékoli infrastrukturní aplikace
  • Kompaktní mobilní rádiový modul pro hospodárné připojení nejmenších součástí zařízení

Širokopásmové připojení pro decentralizovaná zařízení

Flexibilní ethernetové připojení pro jakoukoli aplikaci  

Flexibilní ethernetové připojení pro jakoukoli aplikaci

U aplikací s vysokou přenosovou rychlostí nabízí mobilní technologie bezpečné komunikační řešení. V síti LTE jsou snímky z dohledu a serverové funkce zpřístupněny velínu kdekoli na světě.

Směrovače s funkcí VPN umožňují uzavřenou komunikaci přes internet. Datový provoz lze přenášet přímo přes VPN do velínu. Tímto způsobem je umožněno např. flexibilní připojení větrných elektráren přes kamerové aplikace, nebo připojení k síti čistírny odpadních vod.

Komunikace řízená událostmi

SMS zprávy umožňují technikům přístup k procesu stejně jako řídicí systém  

SMS zprávy umožňují technikům přístup k procesu stejně jako řídicí systém

Pro nízký počet spínání nebo velký počet různých akčních členů je vhodná technologie SMS. S předplacenou kartou bez vázanosti lze zasahovat do vzdáleného procesu pomocí SMS příkazů.

Pomocí SMS verze systému dálkového ovládání TC MOBILE I/O X200 lze jednoduchým mobilním telefonem ovládat přístup aktivací zámku dveří, nebo v případě chyby lze zařízení opět spustit. Díky existujícímu softwarovému rozhraní mobilních rádiových směrovačů lze vstupy/výstupy řídicí jednotky připojit pomocí SMS, nebo podle potřeby inicializovat VPN tunel.

Soukromá síť prostřednictvím mobilní sítě

Bezpečná dálková komunikace prostřednictvím soukromého APN  

Bezpečná dálková komunikace prostřednictvím soukromého APN

Pro kritické aplikace, jakými jsou distribuce vody, plynu, oleje a elektřiny, platí zvláštní bezpečnostní předpisy. Zde je častokrát zcela vyloučena komunikace prostřednictvím veřejných sítí.

Mnoho poskytovatelů nabízí SIM karty, které používají soukromý APN (Access Point Name). Pomocí této metody lze vybudovat soukromou síť také mimo mobilní rádiové rozhraní, čímž vznikne decentralizovaná LAN síť (Local Area Network). Na rozdíl od veřejných mobilních sítí lze pracovat s pevnými IP adresami a umožněna je přímá komunikace mezi podřízenými stanicemi. U kritických aplikací je tímto způsobem znemožněna možnost útoku z internetu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít