Dálkové ovládání přes vnitropodnikové kabelové rozvody

Dálkové ovládání přes vnitropodnikové kabelové rozvody

Pomocí měděných vodičů a optických vláken

Propojte vzdálené účastníky jednoduše a efektivně do sítě pomocí dostupných vedení.

Propojte vzdálené komunikační účastníky jednoduše a efektivně pomocí libovolných 2vodičových kabelů. Využijte pro komunikaci přes Ethernet, PROFIBUS nebo RS-232/422/485 například stávající telefonní linky nebo kmenové kabely a realizujte tímto způsobem zvlášť hospodárné síťové propojení.

Použijte kabely Ethernet nebo PROFIBUS v kombinaci s extendery a rozšiřte dosah přenosu nad rámec příslušného standardu na vzdálenost až 20 km na každý segment extenderu.

Vaše výhody

  • Ethernetová komunikace, komunikace přes PROFIBUS, RS-232/422/485 s pomocí libovolných 2vodičových kabelů na vzdálenost až 20 km
  • Úspora nákladů použitím stávajících měděných vedení
  • Úspora času díky jednoduchému a rychlému zprovoznění z části pomocí technologie Plug & Play
  • Vysoká spolehlivost díky trasové redundanci: 4vodičové spojení typu „od bodu k bodu“, nebo částečné pomocí kruhové redundance

Extendery PROFIBUS/sériové extendery

Komunikace polní sběrnice prostřednictvím stávajících telefonních linek nebo kmenových kabelů  

Komunikace polní sběrnice prostřednictvím stávajících telefonních linek nebo kmenových kabelů

Návod k použití

Propojte pomocí stávajících kabelů vzdálené sériové účastníky polní sběrnice jednoduše, efektivně a hospodárně.

Použijte standardní kabely v kombinaci s extendery a rozšiřte dosah přenosu nad rámec příslušného standardu na vzdálenost až 20 km na každý segment extenderu.

Dosah

Komunikační standards extenderembez extenderu
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Sériové komunikace polní sběrnice přes libovolné 2vodičové kabely na vzdálenost do 20 km

Topologie sériové komunikace polní sběrnice  

Extender PROFIBUS/sériový extender pro efektivní a účinné dovybavení systémy

Extender PROFIBUS

  • Typická přenosová rychlost PROFIBUS 1,5 MBit/s při délce cca 1,5 km
  • 1 port PROFIBUS

Sériové extendery

  • Volitelně s rozhraním RS-232, RS-422 nebo RS-485
  • RS-232 až do rychlosti 230,4 kBit/s (automatické přepínání DCE/DTE)
  • RS-422/RS-485 až do rychlosti 2000 kBit/s
  • Zapnutelný/vypnutelný zakončovací odpor (RS-485 W2)

Inteligentní ethernetové extendéry

IP síť  

Ethernetová komunikace přes libovolné 2vodičové kabely na vzdálenost 20 km

Návod k použití

Pomocí ethernetových extenderů můžete připojit nejen jednoduché ethernetové aplikace typu „od bodu k bodu“, ale také rozšířené IP sítě až do vzdálenosti 20 km – mimořádně jednoduché díky technologii Plug & Play.

K síťovému propojení lze využít libovolné stávající 2vodičová vedení. Systém umožňuje jednosměrné rozšíření za běžného provozu. Automatické rozpoznání topologie a přenosové rychlosti přitom šetří čas a peníze již během uvádění do provozu.

Jednoduché propojení a sledování rozsáhlých IP sítí

Rozsáhlé IP sítě  

IP sítě lze také vytvářet v kruhových / hvězdicových topologiích

Přístroje jako systém extenderu propojují nejen jednoduché ethernetové aplikace typu „od bodu k bodu“, ale také rozšířené IP sítě.

Použití jediného řízeného přístroje umožňuje dálkový dohled všech tras extenderů a účastníků.

Řízený ethernetový extender

  • Upozornění na všechny systémové události prostřednictvím protokolu SNMP
  • Vzdálená diagnostika prostřednictvím IP: přes web nebo prostřednictvím protokolu SNMP
  • Vyměnitelná přepěťová ochrana SHDSL
    (sledování stavu prostřednictvím protokolu SNMP)

IP komunikace přes libovolné dvouvodičové kabely na vzdálenost až 20 km

IP komunikace přes dvouvodičové kabely  

IP komunikace přes stávající dvouvodičové kabely

K síťovému propojení lze využít stávající dvojvodičové kabely. Systém umožňuje jednosměrné rozšíření za běžného provozu.

Základní vlastnosti umožňující rychlé uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play

  • Bez nutnosti konfigurace
  • Úspora času a nákladů díky automatickému rozpoznání topologie a přenosové rychlosti
  • Flexibilní použití v topologiích typu „od bodu k bodu“, sběrnicové a kruhové topologii

Neřízený ethernetový extender

  • Bez vlastní IP adresy (bez IP adresy a konfigurace sítě)
  • Transparentní přenos všech standardních ethernetových protokolů : EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX a BACnet/IP

Virtuální oddělení a bezpečný návrh kritických IP sítí pomocí VLAN

Kritické IP sítě  

Virtuální oddělení a bezpečný návrh kritických IP sítí

Od verze firmwaru v5.xx lze pomocí VLAN (Virtual Local Area Network) kritické IP sítě virtuálně izolovat a navrhnout ještě bezpečněji.

VLAN (virtuálně/logicky oddělené IP sítě)

Zřízením virtuálních sítí v systému ethernetového extenderu můžete snadno a individuálně omezit přístup ke koncovým ethernetovým zařízením, a tím zvýšit bezpečnost celé IP sítě. Komunikace je možná pouze v rámci sítě VLAN.

Zprovoznění bez odborných znalostí

  • Konfigurace VLAN pomocí softwarového asistenta

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít