Zpět na přehled

Zkouška materiálu

Určení indexu kyslíku podle normy DIN ISO 4589-2

Určení indexu kyslíku je vedle zkoušky toxicity kouřových plynů a zkoušky odolnosti vůči kouřovým plynům nejdůležitější protipožární zkouškou pro elektromechanické a elektrotechnické součásti. Pomocí této zkoušky lze určit i ty nejnižší koncentrace kyslíku v okolní atmosféře, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl materiál za stanovených podmínek samostatně dále hořet. Sleduje se délka hoření (< 180 s) a trať hoření (< 80 mm).

Nezesílené polyamidy, které se používají v řadových svornicích společnosti Phoenix Contact s třídou ochrany proti plamenu UL 94 V0, dosahují indexu kyslíku > 32 %. Tyto velmi dobré výsledky přispívají k získání vynikajících zařazení a klasifikací u dobíhajících národních norem i u evropské normy EN 45545-2.

Klasifikace hořlavosti podle normy UL 94 / EN 60695-11-10

Průběh zkoušky podle normy UL 94  

Průběh zkoušky podle normy UL 94

Norma UL 94 (harmonizovaná se zkušebními předpisy podle normy EN 60695-11-10) popisuje zkoušky hořlavosti, které mají mimořádný význam zejména pro elektrotechniku. Hlavní je přitom chování při požáru. Zařazení se určuje podle normy UL 94 HB (Horizontal Burning) nebo UL 94 V (Vertical Burning). Z průběhu zkoušky vyplývá, že zařazení podle normy UL V0/1/2 je hodnotnější, než zařazení podle normy UL 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Po nastavení podmínek se zkušební tyč svisle upne a po 10 sekundách se několikrát ohřívá plamenem. Mezi působením plamene se měří doba do zhasnutí zkušební tyče. Poté se vyhodnocují doby dohořívání a chování při odkapávání.

Plasty použité v řadových svornicích společnosti Phoenix Contact dosahují u vertikální zkoušky nejvyššího zařazení UL 94 V0 při tloušťce stěny 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Doba hoření po každém působení plamene≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Celková doba hoření po 10 působeních plamene≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Doba žhavení po 2. působení plamene≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Úplný opalnenene
Zapálení vaty pod vzorkemneneano

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít