Značení pro všechny železniční aplikace

Přizpůsobené portfolio značení

Široká nabídka značení

Kvalitní značení v souladu s normami s řešením MARKING system

Vaše výhody

  • Od plánování až po popsanou aplikaci – s označovacím softwarem CLIP PROJECT
  • Rozmanité spektrum materiálů schválených podle norem pro železniční průmysl
  • Jednoduchá a rychlá montáž pomocí označovače ve formátu UniCard
  • Popisování dle přání – předtištěný nebo specificky potištěný materiál

Aplikace

Protipožární ochrana hraje v železničním průmyslu významnou roli. Těžko bychom hledali jiný obor, který klade tak vysoké nároky na stavební díly a komponenty – včetně materiálů použitých na značení. Jednoznačné označení odpovídající požadavkům začíná už při výrobě kolejových vozidel. Jenom tak může být později zajištěna spolehlivá a rychlá údržba.

Řešení

Konvenční řešení značení se pro železniční průmysl příliš nehodí. Proto výrobci upřednostňují bezhalogenové materiály. Nabízíme vám rozsáhlou produktovou nabídku bezhalogenových materiálů, které mají optimalizované protipožární vlastnosti. Nabízíme řešení pro značení svorek, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení.

Odolné označování vodičů a kabelů

Předem osazené smršťovací bužírky  

Předem osazené smršťovací bužírky

Smršťovací bužírky typu WMS neobsahují halogeny a jsou navrženy pro provozní teplotní rozsah od -55 °C do +135 °C.

Nosiče označovačů kabelů s vkládacím štítkem  

Nosiče označovačů kabelů s vkládacím štítkem

S označovačem kabelů z rodiny produktů KMK HP můžete zároveň označit a svázat vedení a kabely. Zpracovaný polykarbonát odpovídá požadavkům železničního průmyslu.

Označovače kabelů jsou certifikovány podle norem DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 a DIN EN 50155. Odpovídají třídě protipožární ochrany UL 94 V0 a jsou určeny pro teplotní rozsah -40 °C až +125 °C.

Doplňte označovač kabelů KMK HP o kabelové spony WT-HP HF a vkládací štítky UCT-EMP ve formátu UniCard.

Označovací materiály ve formátu UniCard

Označovací materiály ve formátu UniCard  

Označovací materiály ve formátu UniCard

Surovinou našich označovacích materiálů ve formátu UniCard je polyamid 6.6. Získáte tak klasifikaci I=3/F=2 podle NF F 16-101/16-102.

Materiály jsou vhodné pro potištění vysokorychlostní tiskárnou BLUEMARK CLED.

Pohodlné plánování a značení se softwarem CLIP PROJECT

Označovací software CLIP PROJECT  

Označovací software CLIP PROJECT

Označovací software CLIP PROJECT sestává ze dvou částí:

  • CLIP PROJECT Planning je určený pro rychlé a pohodlné plánování a projektování bezchybných svorkovnic.
  • CLIP PROJECT Marking vytvoří individuální popisky pro téměř jakékoli aplikace.

Od plánování přes dokumentaci až po hotové svorkovnice s optimálním značením – to vše nabízí CLIP PROJECT. Softwarové řešení je doplněno o rozhraní k běžným systémům CAE – např. Eplan a Ruplan.

Práce s potřebnými daty pro popis je uživatelsky nenáročná, data se automaticky načtou z konstrukčních dat a importují do softwaru. Následně si může uživatel značení sám vytisknout nebo objednat u společnosti Phoenix Contact prostřednictvím popisovací služby.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít