Monitorování polohy ventilu

Monitorování polohy ventilu

Vylepšené možnosti zásahu

Informace o poloze ventilu v reálném čase ve vašem řídicím systému prostřednictvím rádiového spojení.

Ruční ventily se ve výrobních zařízeních používají velmi často. Mnoho stávajících zařízení již řadu let úspěšně a efektivně funguje s ručními ventily. Sledování polohy ventilu je stále důležitější s cílem optimalizovat provoz a zabránit chybné obsluze.

Společnost Phoenix Contact vám nabízí předem osazený rozvaděč, který je vybaven speciálními vstupy pro snímače NAMUR. K těmto vstupům se přímo připojují spínače koncových poloh ručních ventilů. Tímto způsobem budete mít v kontrolní místnosti přehled o polohách ventilů a současně zajištěnou optimální diagnostiku snímačů včetně kabeláže.

Vaše výhody

  • Zvýšená dostupnost zařízení díky průběžnému monitorování polohy ventilů s pomocí snímačů NAMUR
  • Snížení výpadků díky možnosti okamžitého zásahu
  • Pohodlné monitorování ručně ovládaných částí zařízení přímo z vašeho řídicího systému
  • Spolehlivý přenos dat v reálném čase prostřednictvím kabelových systémů nebo rádiové technologie
  • Snadná a rychlá instalace díky předem osazenému rozvaděči, který je připraven k použití

Získávání dat z oblastí s nebezpečím výbuchu prostřednictvím V/V systému s garantovanou izolační bezpečností

Lokální podřízená stanice (slave station) se skládá z napájecího zdroje, rádiového modulu a vstupních modulů, které jsou zabezpečeny proti poruchám. Počet modulů V/V určuje aplikace. Systém je modulární a může být rozšířen místní sběrnicí.

Systém monitorování ventilů, založený na decentralizovaných podřízených stanicích  

Systém monitorování ventilů, založený na decentralizovaných podřízených stanicích pro záznam signálů v zóně 0 nebo 1

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít