Monitorování systému ohřevu

Monitorování systému ohřevu

Včasné rozpoznání výpadků

Získejte jistotu jednoduše na základě měření proudu.

Teplota média hraje rozhodující roli v mnoha procesech. Ohřev může být zajišťován párou, výměníkem tepla nebo čistě elektrickou energií. Starší systémy ohřevu potrubí jsou častokrát připojeny do sítě jen přes pojistku. Poruchy tak často zůstávají bez povšimnutí a mají za následek výpadky zařízení.

S řešením společnosti Phoenix Contact je monitorování zajišťováno jednoduše, např. měřením proudu. Naše měřicí převodníky proudu zaznamenávají proud protékající topným prvkem. Přístroje jsou spojeny s naším rádiovým systémem pro zajištění přenosu signálů z měření do řídicího centra bez komplikované kabeláže.

Vaše výhody

  • Zvýšená dostupnost systému díky včasné detekci poruch ohřevného systému a zamezení výpadků zařízení
  • Zvýšení efektivity vašeho systému optimalizací spotřeby energie
  • Nízké náklady na instalaci a údržbu díky bezdrátové technologii a bez potřeby komplikované kabeláže
  • Spolehlivý průběžný přenos dat ze systému ohřevu přímo do velínu přes Trusted Wireless
  • Snadná a rychlá instalace díky předem osazenému rozvaděči, který je připraven k použití

Snadná realizace se standardními komponenty

Monitorování systému ohřevu s možností modulárního rozšíření

Radioline-Master od společnosti Phoenix Contact může komunikovat až s 99 podřízenými jednotkami. V podřízené stanici je komunikační modul rozšířen o libovolné V/V moduly, jako např. o 4kanálový analogový vstupní modul. Přes měřicí převodník proudu je připojen vhodný měnič proudu, který měří proud v systému ohřevu.

Systém ohřevu  

Pomocí řešení Phoenix Contact lze vzdálené stanice sledovat a řídit bez připojení kabely

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít