Komunikace polní sběrnice prostřednictvím stávajících kmenových kabelů

Komunikace polní sběrnice prostřednictvím stávajících kmenových kabelů

Využití volných párů vodičů pro techniku polní sběrnice

Nízké náklady na instalaci, cenově výhodné propojení do sítě, flexibilní díky technice polní sběrnice.

Vaše výhody

  • Nízké náklady na instalaci při využití volných párů vodičů v instalaci kmenových kabelů
  • Krátká výrobní přestávka díky jednoduché instalaci a uvedení do provozu
  • Velké spektrum aplikací na základě optimální kvality přenosu až do 20 km
  • Vhodné pro budoucí použití díky možnosti rozšíření integrované instalace polní sběrnice
  • Osvědčené řešení – již léta se používá u velkých německých chemických podniků

Aplikace

Během dlouhé životnosti technologického zařízení jsou části zařízení permanentně optimalizovány, rozšiřovány, je obnovována i polní a řídicí technika. Elektrické rozvodny však zůstávají na svých původních místech a položená kabeláž má přečkat zařízení. Provozovatelé tím dříve nebo později budou stát před problémem, že rezervy naplánované před desítkami let budou narážet na své meze, například pokud jde o kmenové kabely.

Jedinou možností, jak se dostat z tohoto problému, je moderní sběrnicová technologie. Přitom hraje důležitou roli PROFIBUS nebo také deriváty Ethernetu.

Klasicky používané, mnohopólové kmenové kabely nejsou způsobilé pro polní sběrnice. Proto musely být položeny a odborníky osazeny speciální normované kabely pro zavedení těchto technologií (stíněné, kroucené páry vodičů). Z toho vyplývající vysoké náklady na instalaci a delší výpadky výroby pro provozovatele znamenají enormní finanční výdaje.

Typický přenos signálu od pole k velínu  

Typický přenos signálu od pole k velínu

Řešení

Průmyslový PROFIBUS, popř. Ethernet-Extender  

Průmyslový PROFIBUS, popř. Ethernet-Extender

Jednoduchým trikem společnost Phoenix Contact umožní využití posledních dvou volných vodičů kmenového kabelu pro komunikaci prostřednictvím PROFIBUSu nebo Ethernetu.

To funguje na vzdálenost několika kilometrů, bez stínění a také bez respektování typu kabelu. Dochází například k převodu signálu PROFIBUSu nebo Ethernetu na extrémně robustní technologii SHDSL.

Nejdříve se signál sběrnice převede na signál SHDSL (Symmetric Digital Subscriber-Line) a po přenosu prostřednictvím kabelového vedení zase zpět na signál sběrnice.

Komunikace na tomto kabelovém vedení probíhá transparentně a nemá ji rozpoznat Master. Tím odpadá nákladné zapojování a konfigurace přístrojů prostřednictvím souboru GSD nebo DTM.

Sériový přenos dat průmyslovým Extenderem  

Průmyslové Extendery využívají poslední pár vodičů pro sériový přenos dat ke vzdálené stanici IO

Po vytvoření spojení polní sběrnice máte na výběr:

  • Buď instalovat vzdálený systém V/V v poli a Master polní sběrnice v zázemí velínu
  • nebo jednotlivé signály shromažďovat pomocí multiplexoru v poli a řadit je v elektrické rozvodně na volné karty V/V.
Vlevo: liniová struktura (2drátová) / vpravo: spojení od bodu k bodu (2drátové)  

Vlevo: liniová struktura (2drátová) / vpravo: spojení od bodu k bodu (2drátové)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít