Zpět na přehled

Naše produkty pro instalaci polní sběrnice

Polní bariéryTypObjednací číslo
Přístrojový vazební člen s přípojkou a zakončením hlavního vedení,  
pro Profibus PA a Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Přístrojový vazební člen pro dva snímače měřeníFB-2SP2316051
Přístrojový vazební člen pro galvanicky oddělený snímač měřeníFB-ISO2316064
Polní bariéryTypObjednací číslo
Přístrojový vazební člen s přípojkou a zakončením hlavního vedení,  
pro Profibus PA a Foundation Fieldbus
FB-ET
Přístrojový vazební člen pro dva snímače měřeníFB-2SP
Přístrojový vazební člen pro galvanicky oddělený snímač měřeníFB-ISO
Polní připojovací skříněTypObjednací číslo
Pouzdro, ušlechtilá ocel, pro 8 portůFB-9-SS2316213
Pouzdro, ušlechtilá ocel, pro 15 portůFB-15-SS2316190
Pouzdro, hliník, pro 8 portůFB-8-AL2316200
Pouzdro, hliník, pro 15 portůFB-15-AL2316187
Polní připojovací skříněTypObjednací číslo
Pouzdro, ušlechtilá ocel, pro 8 portůFB-9-SS
Pouzdro, ušlechtilá ocel, pro 15 portůFB-15-SS
Pouzdro, hliník, pro 8 portůFB-8-AL
Pouzdro, hliník, pro 15 portůFB-15-AL
Příslušenství pro polní připojovací skříněTypObjednací číslo
Šroubení vedení, M20, s maticíFB-M-KV-M20-EX2900197
Zátka, M20, s maticíFB-M-BS-M20-EX2900209
Odvzdušňovací šroub, M20, s maticíFB-M-BD-M20-EX2901859
Příslušenství pro polní připojovací skříněTypObjednací číslo
Šroubení vedení, M20, s maticíFB-M-KV-M20-EX
Zátka, M20, s maticíFB-M-BS-M20-EX
Odvzdušňovací šroub, M20, s maticíFB-M-BD-M20-EX
Hotově instalované polní připojovací skříněTypObjednací číslo
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 12 dvoukanálovými bariérami polní sběrnice, připojovacími svorkami stínění, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 12 dvoukanálovými bariérami polní sběrnice, připojovacími svorkami stínění, Ex zóna 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 12 jednokanálovými bariérami polní sběrnice (jiskrově bezpečný výstup FISCO), připojovací svorky stínění, Ex zóna 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 10 dvoukanálovými bariérami polní sběrnice (jiskrově bezpečný výstup FISCO), rozvodem 24 V DC, včetně zajištění s pojistkami schválenými pro oblast ohroženou výbuchem Ex, připojovacími svorkami stínění, Ex zóna 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Kabel PROFIBUS typ Fast Connect, do 12 MBit/s, pro pevnou pokládku,
délka v metrech dle údajů zákazníka
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Hotově instalované polní připojovací skříněTypObjednací číslo
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 12 dvoukanálovými bariérami polní sběrnice, připojovacími svorkami stínění, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 12 dvoukanálovými bariérami polní sběrnice, připojovacími svorkami stínění, Ex zóna 2CBL-FB-24SP-P-EX
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 12 jednokanálovými bariérami polní sběrnice (jiskrově bezpečný výstup FISCO), připojovací svorky stínění, Ex zóna 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Rozvod polní sběrnice s přepěťovou ochranou, modulem hlavního vedení, 10 dvoukanálovými bariérami polní sběrnice (jiskrově bezpečný výstup FISCO), rozvodem 24 V DC, včetně zajištění s pojistkami schválenými pro oblast ohroženou výbuchem Ex, připojovacími svorkami stínění, Ex zóna 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Kabel PROFIBUS typ Fast Connect, do 12 MBit/s, pro pevnou pokládku,
délka v metrech dle údajů zákazníka
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Rozvod kabeluTypObjednací číslo
Malé pouzdro se svornicemi, zaváděním kabelu a PE přípojkou, modréJB AL A-FF-PA-BU8190845
Rozvod kabeluTypObjednací číslo
Malé pouzdro se svornicemi, zaváděním kabelu a PE přípojkou, modréJB AL A-FF-PA-BU

Zpět na přehled
Další informace
  • Naše produkty pro instalaci polní sběrnice

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít