Můstky

Můstky

Pro jasný rozhled

Řešení ovládání a vizualizace zajišťují i při silném vlnobití a náročných světelných poměrech maximální bezpečnost.

Lodě kladou kvůli svému exponovanému prostředí zvláštní požadavky na spolehlivost automatizačních systémů. Jednoznačná vizualizace a vedení obsluhy jsou i při silném vlnobití a různých světelných poměrech nepostradatelné pro bezpečný provoz lodi.

Phoenix Contact nabízí řešení pro lodní můstky střižená na míru od spolehlivého řešení ovládání díky redundanci zajištěné proti výpadku až po námořní ovládací a dohledové přístroje.

Vaše výhody

  • Ověřená kvalita: certifikováno podle GL, LR, BV, DNV, ABS a EN 60945
  • Cenově výhodná řešení pro modernizaci a rozšíření zařízení
  • Námořní HMI a průmyslová PC s ochrannou vzdáleností kompasu podle ISO R 694 a DIN EN 60945 odstavec 11.2

Ovládací přístroje pro námořní aplikace

Ovládací přístroj pro námořní aplikace  

HMI pro použití na můstku

Pro použití na můstku potřebujete přístroje s rozhraním HMI, které odpovídají vysokým požadavkům na lodích.

Zmatnění průmyslových, odolných dotykových displejů patří rovněž k funkcím, stejně jako integrovaný klakson pro spuštění alarmu. Pomocí plovoucího výstupu je možné řídit externí hlásicí přístroje.

Redundantní vizualizace Multi Client

Vizualizace na námořním HMI  

Zesíťovaná vizualizace díky řešení Multi Client

S našimi řešeními ovládání a dohledu zajistíte, aby byly k dispozici správné informace na správném místě.

Přitom klienti využijí redundantně vytvořený server. Na centrálním průmyslovém PC vytvoříte přístupová práva a určíte, které podsady získá který klient. Základem je hardware a software speciálně vytvořený pro stavbu lodí.

Řešení stěračů

Stěrače lodního můstku  

Nejlepší rozhled z můstku

Jasný rozhled kapitána musí být kvůli bezpečnosti na palubě neustále zajištěn.

Se spolehlivou automatizací stěračů zajistíte bezpečný provoz lodi i při silném vlnobití.

Jednoduše konfigurovatelná, zesíťovaná vizualizace

Realizujte zesíťovanou vizualizaci Multi Client s přístupem k námořním dotykovým panelům na základě redundantního OPC serveru. Funkce alarmu a monitoringu sledujete stále díky přístupu ke stálé základně dat na různých místech na lodi. S redundantně konstruovanými systémy zajistíte vysoce dostupnou datovou komunikaci na palubě. Pomocí HMI můžete navíc řídit pohodlně světlo a klimatizaci.

Topologie: Jednoduše konfigurovatelná, zesíťovaná vizualizace  

Řešení pro vysoce dostupnou datovou komunikaci na palubě

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít