Zaznamenejte rychle a bezpečně všechna data svého stroje.
Díky globálnímu použití strojů nabývá na důležitosti globální komunikace se stroji, protože se tak můžete vyhnout drahým servisním opravám na místě. Kromě toho vyžaduje moderní výroba sítě, které umožňují výměnu dat mezi nejrůznějšími procesy a stroji.
Industrial Ethernet je rychlý standard pro integrovanou komunikaci mezi kanceláří a výrobou. Naše produkty umožňují konstrukci výkonných sítí Ethernet, efektivní dálkovou údržbu, plynulý záznam dat a automatické včasné varování. Navíc zaručují bezpečnost dat a chrání před nepovolaným přístupem a manipulací.
S modemy a směrovači se můžete připojit k počítačům po celém světě prostřednictvím analogového telefonického připojení, vysokorychlostní linky DSL nebo mobilní telefonní sítě. S technologií mGuard Secure Cloud získáte hostovaný a bezpečný portál na klíč pro dálkovou cloudovou údržbu, který můžete použít s TC Cloud Client nebo TC mGuard.
Pro mimořádně vysoké zabezpečení proti poruchám a galvanické oddělení v sítích Ethernet mění mediální konvertory přenášená data beze změny z měděného vodiče do světlovodného vlákna. Přístroje přitom dohlížejí samočinně na spojení světlovodných vláken a umožňují maximální přenosové vzdálenosti při vysoké přenosové rychlosti.
Bezpečnostní směrovače FL MGUARD chrání Váš stroj a Vaši síť před neoprávněnými přístupy osob nebo škodlivým softwarem. Vyhnete se tak nehodám nebo poruchám způsobeným přetížením sítě nebo neočekávaně vysokým datovým provozem či zneužitím bezpečnostních mezer systému.
Přepínače jsou rozvodky dat ve Vašich sítích Ethernet. Neřízené přepínače se používají na úrovni pole pro připojení několika koncových přístrojů k síti. K tomu nabízíme velký počet modelů s různými počty pólů, krytím a pro různá přenosová média.
Řízené přepínače použijte jako centrální komunikační uzly. Rozdělíte všechna data mezi automatizační přístroje v síti Ethernet. Optimálně přizpůsobený rozsah funkcí navíc zlepšuje stabilitu a robustnost Vaší sítě strojů.
S mobilním modulem WLAN 1100 instalujete do stroje zcela jednoduše rychlou a stabilní bezdrátovou síť. Prostorově úsporný modul s integrovanými anténami a extrémní robustností je propracován až do posledního detailu pro použití v konstrukci strojů.
Propojovací panely Ethernet umožňují snadné a rychlé připojení k poli. Jsou k dispozici s různými technologiemi připojení a jako varianty s přepěťovou ochranou a injektorem Power-over-Ethernet.
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.
zavřít
"$pageName" na