Hybridní konektor

Vše v jednom konektoru

Vše v jednom konektoru

S hybridními konektory přenášíte současně signály, data a výkon.

Společnost Phoenix Contact Vám nabízí produktový program hybridních konektorů pro komunikační rozhraní a výkonové připojení motoru. V jednom konektoru tak přenášíte snadno a prostorově úsporně data, signály a výkony.

Vaše výhody

  • Úspora času a místa díky kombinaci signálů a výkonu v jedné zástrčce
  • Kompletní koncept instalace – díky hybridní zástrčce M12 a vhodné stěnové průchodce
  • Mnohostranně využitelný – díky pouzdru z plastu vrstveného práškovým kovem a kovovou EMC vrstvou

Hybridní konektory M12 - Data a výkon na minimálním prostoru

Hybridní konektory M12  

Vestavné konektory M12 pro průmyslový Ethernet

Ušetřete čas a místo: s hybridními přístrojovými konektory M12 můžete poprvé do přístroje přenášet data rychlostí až 100 Mbit/s a výkony do 6 A s úsporou místa.

Hybridní konektor pro přímé připojení motoru

Hybridní konektor pro přímé připojení motoru  

Hybridní konektor k připojení dat a signálů k motorům

S hybridním konektorem s přípojkou push-in připojíte ke svému motoru společně signály a výkon do 20 A.

Třmenové uzamčení odolné proti vibracím usnadňuje při montáži a servisu rychlé připojení motoru a tím zvyšuje dostupnost zařízení.

Díky zásuvnému můstku hvězda - trojúhelník navíc odpadá nutnost předchozího nastavení pohonů.

Modulární systém konektorů

VARIOCON – modulární program konektorů  

modulární systém pro přenos dat, signálů a výkonu

Systém konektoru PLUSCON Device nabízí kompaktní připojení pro použití na přístrojích a rozvodnicích s vysokým krytím.

  • modulární konstrukce kontaktových vložek
  • kombinace napájení do 70 A, signálu a světlovodného vlákna v jednom konektoru
  • mnohopólová lisovaná přípojka až s 65 póly
  • pro extrémní podmínky v krytí IP67/69K

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít