Konektory desek plošných spojů pro desky plošných spojů LED

Konektory desek plošných spojů pro desky plošných spojů LED

Efektivní a bezpečné propojení

Phoenix Contact nabízí flexibilní řešení pro wire-to-board, board-to-board a wire-to-wire.

Využijte výhod pouze 5 mm vysokého konektoru řady PTSM optimalizovaného pro LED aplikace. Integrujte několik konstrukčních dílů na nejužším prostoru, např. na jedné desce plošných spojů. S rychlým připojením push-in tak ušetříte čas při instalaci.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý program se spojkami wire-to-board, board-to-board a wire-to-wire
  • Výkonné připojení push-in pro proudy do 6A
  • Vysoká mechanická bezpečnost díky stabilním bočním pájeným kotvám
  • Vytvořeno pro automatizované procesy SMD a THR

Tři řešení připojení – design

Najděte své řešení rychle

Na následujícím odkazu najdete všechny konektory desek plošných spojů pro desky plošných spojů LED.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít