Spojka pro flexibilní desky plošných spojů LED

Spojka pro flexibilní desky plošných spojů LED

Jednoduché připojení na místě

Napájení nebo spojení desky plošných spojů – řada PTF od společnosti Phoenix Contact zaručuje bezpečná spojení.

S novými konektory řady PTF připojíte flexibilní desky plošných spojů LED rychle a snadno. Bílé konektory lze nenápadně integrovat do aplikace a minimalizovat díky jejich plochému provedení nežádoucí stínění na desce plošných spojů LED.

Vaše výhody

  • Není nutné žádné letování připojovacích lanek na určené kontaktní plochy
  • Bezpečné držení na desce plošných spojů díky integrovanému mechanismu blokování
  • K dostání jako napájecí prvek nebo jako dotyková spojka pro LED proužky s šířkou 8 mm a 10 mm
  • Vysoká proudová kapacita dovoluje připojení dlouhých LED proužků bez dodatečného napájení
  • Malé rohové spojky nebo T kusy usnadňují integraci do aplikace osvětlení

Inovativní připojení pro flexibilní desky plošných spojů LED

Najděte své řešení rychle

Na následujícím odkazu najdete všechny spojky desek plošných spojů pro flexibilní desky plošných spojů LED.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít