Technika připojení pro fotovoltaiku

Bezpečná kabeláž fotovoltaických zařízení

Bezpečná kabeláž fotovoltaických zařízení

Připojte vedení AC, DC a dat bez speciálních nástrojů přímo na místě.

Pomocí zásuvného systému SUNCLIX propojíte fotovoltaické moduly, připojovací skříně generátoru a měniče snadno a bezpečně přímo na místě. Pro solární zařízení integrovaná do stavby Vám nabízíme SUNCLIX mini, vysoce kompaktní zásuvný systém DC.

Vaše výhody

  • Vše z jedné ruky - díky kompletnímu sortimentu konektorů pro AC, DC, signály a data
  • Snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů - díky technice zářezového spoje
  • Kabeláž solárních zařízení zaměřená na budoucnost - díky komponentám pro napětí až 1500 V
  • Vysoká flexibilita - díky řešení připojení kabelů 2,5 až 16 mm²
  • Bezpečné spojení s dlouhou životností - díky certifikovaným komponentám se zkouškou TÜV

Konektory DC - od modulu až po měnič

Bez nástroje osaditelné DC konektory SUNCLIX

Bez nástroje osaditelné DC konektory SUNCLIX

S originálními konektory DC a vhodnými stěnovými průchodkami propojíte svá zařízení snadno a bezpečně přímo na místě. Odizolovaný vodič jednoduše zavedete do pružinové svorky, uzavřete pružinu a je to hotovo - tak snadný je systém SUNCLIX.

  • Napětí do 1500 V
  • Proudy do 65 A
  • Připojení vodiče od 2,5 do 16 mm²

Konektory AC - od měniče až po napájení

Bez nástroje osaditelné DC konektory SUNCLIX mini pro fasádová solární zařízení

Bez nástroje osaditelné AC konektory SUNCLIX

AC konektory SUNCLIX vám nabízejí komfortní pružinové připojení bez použití nástrojů 3pólových vedení AC k solárnímu měniči. Díky tomu můžete průběžně propojit systém až po napájení pomocí jedinečného systému SUNCLIX s pružinovou technikou.

  • Napětí do 300 V
  • Proudy do 25 A
  • Připojení vodiče od 2,5 do 6 mm²

Miniaturní zásuvný systém DC pro solární systém integrovaný do stavby

Přípojná krabice pro krystalické moduly

SUNCLIX mini – pro kompaktní propojení DC

Solární energii lze zachytávat nejenom na střeše, ale na celé ploše budovy. Pro tento trend získávání energie nabízí společnost Phoenix Contact produkt SUNCLIX mini, obzvláště kompaktní zásuvný systém DC pro napětí do 1000 V.

  • Konektor DC o průměru pouze 11 mm se zářezovým spojem
  • Přípojná krabice modulu pro integraci s fasádovými moduly
  • Řetězcová dioda DC k zamezení zpětného proudu

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít