Technika připojení pro elektromobilitu

Prvenství v elektromobilitě

Prvenství v elektromobilitě

S naším jedinečným nabíjecím zásuvným systémem se můžete společně s námi aktivně spolupodílet na přechodu k moderní mobilitě.

Nabíjecí zásuvné systémy společnosti Phoenix Contact kladou měřítka v procesu nabíjení vozidel s elektrickým pohonem. Tak byl například ve spolupráci s velkými německými výrobci automobilů vyvinut takzvaný „Kombinovaný systém nabíjení AC/DC“ pro nabíjení stejnosměrným a střídavým proudem.

Vaše výhody

  • Jedinečný sortiment nabíjecích konektorů – s variantami Typ 1, Typ 2 a GB
  • Pohodlná manipulace – s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Obzvlášť robustní a s dlouhou životností - díky kvalitním materiálům a stabilní konstrukci
  • Bezpečné použití - díky vícestupňovému systému zablokování mezi nabíjecím konektorem a vozidlem

Nabíjecí zásuvný systém AC – všechny typy z jedné ruky

Nabíjecí zásuvný systém AC Typ 2  

Nabíjecí zásuvný systém AC Typ 2

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodný nabíjecí zásuvný systém splňující světové normy. Speciální koncepty zablokování zabrání předčasnému nebo neúmyslnému vytažení konektoru během procesu nabíjení.

  • Typ 1 (USA/Japonsko) – proudy do 32 A napětí do 250 V
  • Typ 2 (Evropa) – proudy do 63 A a napětí do 480 V
  • Norma GB (Čína) – proudy do 32 A a napětí do 440 V

Kombinovaný nabíjecí zásuvný systém AC/DC pro rychlé nabíjení

Inlety a nabíjecí hlavice pro elektromobily  

Nabíjecí zásuvný systém DC Typ 2

S takzvaným „kombinovaným zásuvným systémem AD/DC“ je podporováno nabíjení elektrických vozidel stejnosměrným a střídavým proudem. Díky univerzální sestavě inletu na vozidle je nutná jen jedna nabíjecí zásuvka pro nabíjení AC i DC.

Nabíjí-li se AC, lze konektor AC Typ 2 zasunout do inletu na vozidle. Pro rychlé nabíjení na cestě proudem až 200 A se do inletu zasune konektor DC Typ 2.

Nabíjecí zásuvný systém pro užitková vozidla

Konektory DC pro užitková vozidla  

Zásuvný systém pro elektrická užitková vozidla

Společnost Phoenix Contact nabízí vedle normalizovaných zásuvných systémů pro automobily i vysoce výkonné zástrčky DC pro nabíjení velkých jednotek výměnných akumulátorů proudem do 400 A.

Koncept výměnných akumulátorů DC se výborně hodí pro užitková vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky, nákladní vozidla a čisticí stroje a také pro přepravu osob autobusy.

Dohled a kontrola

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control  

Řídicí jednotka nabíjení EV Charge Control

S pomocí EV Charge Control nabijete elektrická vozidla spolehlivě a v souladu s normami. Přitom lze využít flexibilní nabíjecí řídicí jednotku v nejrůznějších aplikacích.

Přístroje pro měření energie EMpro a měniče proudu PACT Vám kdykoliv poskytnou přehled o podstatných elektrických veličinách Vaší nabíjecí infrastruktury.

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít