Technika připojení pohonů

Maximální výkon při minimální konstrukční velikosti

Maximální výkon při minimální konstrukční velikosti

Využijte nové konektory M12 a M17 pro vývoj kompaktních přístrojů.

Motory a přístroje jsou stále menší a výkonnější. Společnost Phoenix Contact proto nyní nabízí s novými konektory M12 a M17 vhodné řešení: kompaktní připojení pro proudy do 20 A.

Vaše výhody

  • Úspora místa při stejném výkonu - díky zmenšení konstrukční velikosti
  • Jednou půlotáčkou je připojení rychlé a bezpečné - pomocí rychlospojky SPEEDCON
  • Bezchybné připojení - díky mechanickému kódování konektorů M12 AC a DC a barevnému kódování konektorů M17
  • Spolehlivé použití - díky robustnímu provedení a kvalitním materiálům s krytím IP65/67

Poprvé vysoký výkon v provedení M12

Konektor M12  

M12: vysoký výkon na malém prostoru

Kompaktní konektory M12 POWER poprvé umožňují připojení 12 A a 630 V s konektory M12 na Váš přístroji. Konstrukční velikost M12 tím otevírá nové oblasti použití pro zásobování energií Vašich elektrických přístrojů.

Kódování S a T zabraňuje chybnému zasunutí.

Konektory M17 pro energii a signály

Konektory M17  

Energie a signály v kompaktním formátu M17

Kulaté konektory série M17 Compact vytváří měřítka v trendu miniaturizace. Navzdory zmenšené konstrukční velikosti – nyní zmenšení o 15 % – jsou 4- až 17pólové kulaté konektory vytvořeny pro přenosové výkony až 20 A a 630 V.

Tři nová provedení pouzdra a individuální označení konektorů s barevnými kroužky nabízí flexibilní řešení pro Vaše elektrické připojení.

Konektory zastříknuté plastem od M5 do M40

Rychlospojka SPEEDCON  

Konektory zastříknuté plastem

Rychlospojka SPEEDCON funguje na principu Plug and Turn: Rychlospojka SPEEDCON je přitom 100 % kompatibilní se všemi konektory M12. To znamená, že si nemusíte zvykat na nic nového.

Pouze jednou půlotáčkou dosáhnete optimálního zapojení konektoru a snížíte dobu montáže až o 90 %.

Můžete si být jisti: SPEEDCON od společnosti Phoenix Contact splňuje všechny elektrické a mechanické vlastnosti klasického konektoru M12, jakož i všechny běžné normy a požadavky.

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu
připojení přístrojů pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít