Řešení řízení osvětlení

Přehled

Osvětlená výrobní hala  

Inteligentní systém řízení osvětlení – flexibilní a individuální

  • Plánovači, zřizovatelé a provozovatelé světelně technických zařízení stojí před výzvou osvětlení jednotlivých oblastí a individuálního řízení intenzity osvětlení.
  • Phoenix Contact nabízí světelné rozváděče připravené k instalaci, které lze připojit pomocí sítě Ethernet do příslušného řídicího systému i do systémů řízení energie.
  • Světelné rozváděče lze jednoduše nastavit a propojit do sítě. Realizujete tak rozsáhlé funkce skupiny světel pro osvětlení v souladu s potřebou.

Použití

Velkoprostorová kancelář  

Přátelská atmosféra díky osvětlení

Světlo zajišťuje bezpečnost, koncentraci a atmosféru ve výrobě i v kanceláři. Kvalita osvětlení stoupá při současné minimalizaci nákladů na energii. Nejde při tom již jen o zapínání a vypínání osvětlení. Plánovači, zřizovatelé a provozovatelé světelně technických zařízení stojí před výzvou individuálního osvětlení jednotlivých oblastí a přizpůsobení intenzity osvětlení v závislosti na dostupném denním světle nebo jiných faktorech.

Tyto nové úlohy vyžadují automatizaci osvětlení. Je nutné zohlednit různé vnější vlivy jako doba produkce a přestávky, předpisy k bezpečnosti práce, denní světlo, ale i individuální přání. Tyto různé požadavky vyžadují komplexní ovládání světelně technických zařízení. Zvyšující se tlak na náklady při vysoké flexibilitě vyžaduje nové koncepty ovládání a přístupy k řešení pro světelně technická zařízení.

Řešení

Phoenix Contact nabízí různé světelné rozváděče, které jsou připraveny hotové k instalaci a proto ihned připojitelné. Prostřednictvím webového prohlížeče jsou definovány všechny požadované funkce. Přes síť Ethernet je možné systém připojit do příslušného řídicího systému a systémů řízení energie.

Světelné rozváděče jsou k dispozici ve variantách pro průmyslové haly, kancelářské budovy, venkovní prostředí a nouzové osvětlení. Je možné je provozovat jednotlivě nebo ve větším počtu, aniž by v důsledku toho vznikly vyšší náklady na projektování.

Světelné rozváděče můžete jednoduše propojit do sítě a zachováním parametrů rychle nastavit. Realizujete tak přesahující funkce skupin osvětlení, kdy může být aktivních dohromady několik světelných rozváděčů. K připojení je pouze napájení rozváděče, osvětlení nebo světelné pásy, příp. DALI, vstupní signály konvenčních tlačítek nebo pohybová čidla, příp. světelné senzory a síť Ethernet.

Jednoduché umístění a připojení  

Řízení osvětlení propojené do sítě

Světelné rozváděče připravené k instalaci  

Světelný rozváděč od společnosti Phoenix Contact

Light Control – od standardu až po individuální řešení

V jádru sestává řešení z výkonné, modulární řídicí jednotky s hotovým programem a rozhraním webového serveru pro parametrizaci požadovaných funkcí.

  • Výstupní signály 24 V DC spínají výkonová relé nebo stykače k řízení osvětlení.
  • Alternativně je k dispozici až osm rozhraní DALI, která inteligentně řídí celkem cca 500 osvětlení.
  • Vstupní moduly 24 V DC umožňují připojení tlačítek, spínačů a pohybových čidel jako vstupních signálů.
  • Modul rozhraní umožňuje připojení rádiového přijímače EnOcean.
  • Dotykové panely založené na OPC lze pro pohodlnou obsluhu integrovat pomocí sítě.
  • Integrace světelných senzorů probíhá přes standardní analogové signály.
  • Svornice měření energie se stará o měření elektrických veličin pro záznam energetických dat.

Vaše výhody

  • Zvýšení efektivnosti díky osvětlení podle potřeb uživatele
  • Flexibilní a rychlá organizace osvětlení pomocí webového prohlížeče
  • Nízké náklady na plánování díky předem propojeným rozváděčům připraveným k montáži
  • Krátké uvedení do provozu díky jednoduché definici funkce
  • Dálková parametrizace a diagnostika osvětlení

Produkty

PopisTypObj. č.
Světelný rozvod pro osvětlení hal s jednofázovými vývodyCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Světelný rozvod pro osvětlení hal s DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Světelný rozvod pro kancelářské budovy s jednofázovými vývodyCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Světelný rozvod pro kancelářské budovy s DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Světelný rozvod pro venkovní osvětlení s jednofázovými vývodyCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Světelný rozvod pro bezpečnostní osvětlení a záchranné značkyCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (SD karta pro typ PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
PopisTypObj. č.
Světelný rozvod pro osvětlení hal s jednofázovými vývodyCBL-LCC-TS-6-AN-1
Světelný rozvod pro osvětlení hal s DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Světelný rozvod pro kancelářské budovy s jednofázovými vývodyCBL-LCC-TS-6-RB-1
Světelný rozvod pro kancelářské budovy s DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Světelný rozvod pro venkovní osvětlení s jednofázovými vývodyCBL-LCC-TS-6-AL-1
Světelný rozvod pro bezpečnostní osvětlení a záchranné značkyCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (SD karta pro typ PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer:

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít