Elektromobilita

Elektromobilita

Vše pro proces nabíjení

Vsaďte na flexibilní rozhraní pro nabíjení, kvalitní nabíjecí kabely a inteligentní ovládání a dohled.

Pro nabíjení elektricky poháněných vozidel platí na globálním trhu tři stanovené standardy: standard typu 1 pro vozidla na americkém trhu, standard typu 2 pro evropský trh a standard GB/T pro Čínu.

Každý standard umožňuje běžné nabíjení střídavým proudem (AC) i rychlonabíjení stejnosměrným proudem (DC). Pro proces nabíjení od nás dostanete flexibilní rozhraní pro nabíjení, kvalitní nabíjecí kabely a inteligentní ovládání a dohled pro všechny úkoly těchto standardů.

Vaše výhody

  • Spolehlivá technika připojení díky standardizovaným zásuvným systémům nabíjení pro všechny trhy
  • Rychlonabíjení DC pomocí Combined Charging System (CCS)
  • Flexibilně programovatelné řídicí jednotky nabíjení
  • Podpora vašeho individuálního řízení nabíjení
  • Kompletní produktový program pro konstrukci moderní nabíjecí infrastruktury

Rozhraní pro nabíjení

Nabíjecí zásuvka elektromobilu CCS  

Nabíjení DC a AC pouze jedním druhem konektoru

Nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS dovolují pouze s jedním druhem konektoru rychlé nabíjení DC i obvyklé nabíjení AC.

Nabíjecí zásuvky elektromobilu s jednotnými venkovními konturami a stejnými body k našroubování pro země se standardy typu 1 a typu 2 umožňují výrobci vozidel vysokou flexibilitu při vybavení elektromobilů. Univerzální nabíjecí zásuvky elektromobilu lze jednoduše konfigurovat pro užitková a speciální vozidla.

nabíjecí infrastruktura

Komponenty pro nabíjecí infrastrukturu  

Rozsáhlé portfolio pro nabíjecí infrastrukturu

Široké produktové portfolio je základem pro konstrukci individuální nabíjecí infrastruktury v souladu s potřebami.

Společnost Phoenix Contact proto nabízí nabíjecí kabely, nabíjecí zásuvky infrastruktury, řídicí jednotky nabíjení AC a DC a dohled parazitního proudu nabíjecí infrastruktury.

Řízení nabíjení

Snímek Řízení nabíjení  

Software pro řízení nabíjení

Řídicí jednotky nabíjení se standardními rozhraními umožňují individuální koncept nabíjecí infrastruktury.

Se softwarovými moduly od společnosti Phoenix Contact realizujete řízení nabíjení, intuitivní vedení obsluhy a integraci do systémů zúčtování s OCPP (Open Charge Point Protocol) nebo SQL.

Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) je zásuvný systém nabíjení pro elektromobily ve shodě s normami, který podporuje obvyklé nabíjení střídavým proudem (AC) i rychlé nabíjení stejnosměrným proudem (DC).

Oba nabíjecí konektory automobilu se hodí do nabíjecí zásuvky elektromobilu CCS. Kontakty DC vyšší ve srovnání s nabíjením AC a integrovaný chladicí systém umožňují rychlé nabíjení až s 350 A.

Topologie: Combined Charging System (CCS)

Combined Charging System (CCS) umožňuje běžné nabíjení AC, i rychlé nabíjení DC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít