Výrobce stroje

Výrobce stroje

Na jistotu

Vsaďte při realizaci svých bezpečnostních požadavků na know-how našich expertů.

Zpět na Služby pro bezpečnost strojů a zařízení

Kategorie

  • Poradenství

    Podělíme se s vámi o naše dlouholeté zkušenosti s funkční bezpečností.

  • Semináře

    Témata našich seminářů pokrývají všechny výzvy, které s sebou přináší směrnice o strojích pro výrobu a uvedení strojů do provozu.

  • Přeměna

    Abyste se nadále mohli soustředit na své základní kompetence, staráme se o vás intenzivně při aplikaci a požadavcích kladených na bezpečnost strojů.

  • Analýza/kontrola

    Pro právní zajištění musíte být schopni úplnou dokumentací dokázat, že jste provedli všechny požadované kroky od posouzení rizika až po ověření.

Jako výrobce strojů, tzn. když plánujete, konstruujete, stavíte, měníte a kompletujete stroje nebo je uvádíte do provozu, musíte dodržovat požadavky směrnice o strojích speciálně i pro bezpečnost a spolehlivost řídicích jednotek.

Odborný servis v souladu se směrnicemi

Bezpečnostní životní cyklus strojů  

Bezpečnostní životní cyklus strojů

Naše opatření se řídí zabezpečeným životním cyklem pro stroje dle EN ISO 13849 a EN 62061. To znamená: Průběžně, plánovaně a srozumitelně vás podporujeme při realizaci vašich bezpečnostních požadavků. Tímto způsobem můžete jako osoba odpovědná za funkční bezpečnost vyloučit všechny možné nebezpečné a systematické chyby, a tak pracovat ve shodě s normou.

Podpora při zabezpečeném životním cyklu vašeho zařízení
Podporujeme vás v každé fázi zabezpečeného životního cyklu vašeho zařízení – od posouzení rizika přes ověření až po označení CE.

Soubory ke stažení

Zde najdete materiály ke stažení s podrobnými informacemi k jednotlivým fázím, potřebným opatřením a k naší podpoře.

Popis Jazyk Stav
Obecně platné: analýza procesu [PDF, 79 KB]
Analýza procesu s cílem dosáhnout bezpečnosti stroje
anglicky 15.02.2011
Fáze 0: Posouzení rizika [PDF, 0,11 MB]
Stanovení potřebných opatření ke snížení rizika
anglicky 15.02.2011
Fáze 1: Bezpečnostní plánování [PDF, 0,12 MB]
Řízení funkční bezpečnosti
anglicky 15.02.2011
Fáze 2: Specifikace [PDF, 0,11 MB]
Vytvoření a ověření technické specifikace hardwaru a softwaru
anglicky 15.02.2011
Fáze 3: Plánování validace [PDF, 0,11 MB]
Plánování funkčních testů pro bezpečnostní funkce
anglicky 15.02.2011
Fáze 4: Realizace [PDF, 0,14 MB]
Bezpečnostní funkce parametrizovat a programovat podle technické specifikace
anglicky 15.02.2011
Fáze 5: Potvrzení [PDF, 0,12 MB]
Kontrola uspořádání hardwaru a softwaru
anglicky 15.02.2011
Fáze 6: Simulace kódů [PDF, 0,11 MB]
Simulace bezpečnostní funkce
anglicky 15.02.2011
Fáze 7: Ověření [PDF, 0,11 MB]
Funkční test, zpráva o ověření a validaci, management konfigurace
anglicky 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít