Pomocník výběru pro přepěťovou ochranu v IT

Pomocník výběru pro přepěťovou ochranu v IT

Snadné hledání!

Vhodná přepěťová ochrana pro vaše rozhraní.

Výběr správné přepěťové ochrany v informační technologii je zvlášť obtížný kvůli velkému počtu různých rozhraní. Pomocník výběru STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) od společnosti Phoenix Contact Vám pomůže při výběru vaší optimální přepěťové ochrany.

STOP-IT − pomocník výběru

V níže uvedené tabulce najdete svodiče přepětí pro datová, telekomunikační, MaR a bezdrátová zařízení, například pro Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS a Profibus.

  • První sloupec ukazuje abecedně roztříděný seznam rozhraní, pro která poskytneme doporučení pro přepěťovou ochranu.
  • Ve druhém sloupci je popsán svodič přepětí vhodný k rozhraní. Přitom je každý ochranný přístroj opatřen odkazem, který vás zavede k technickým údajům výrobku.
  • V posledním sloupci mohou být staženy příklady aplikace.
RozhraníPřepěťová ochranaPříklad aplikace
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
RozhraníPřepěťová ochranaPříklad aplikace
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Stáhnout příklad aplikace
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
RozhraníPřepěťová ochranaPříklad aplikace
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Stáhnout příklad aplikace
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
RozhraníPřepěťová ochranaPříklad aplikace
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít