Servis na místě a HOTLINE

Náš cíl: vaše produktivita

Servis na místě jako služba během projektu  

Rozsáhlý servis pro vaše zařízení – od instalace až po kontrolu systému.

Využijte výhod, které nabízí náš servisní tým: dlouholeté zkušenosti, koncentrované znalosti a vysoká flexibilita. Síť servisních odborníků společnosti Phoenix Contact vás podpoří při instalaci, uvedení do provozu a při samotném provozu – i na těch nejodlehlejších místech na světě.

Přehled kompetentního servisu

HOTLINE linka na specialisty

Když jde do tuhého, jsme tu pro vás – na celém světě a nonstop. U své horké linky na specialisty si zarezervujete vlastní telefonní číslo, na kterém bude k zastižení vaše osobní kontaktní osoba. Ta od vás dostane předem všechny nezbytné informace. Neustále tak máte na drátě svého individuálního specialistu.

Nonstop HOTLINE

HOTLINE společnosti Phoenix Contact je zdarma a nabízí vám kdykoli první pomoc u automatizačních produktů a technologií. V krajním případě vám dodáme náhradní díly i mimo pracovní dobu.

Servis na místě

Náš servis na místě vám pomůže při rozšíření zařízení nebo odstávkách. Spolu s vámi najdeme řešení automatizace. Kromě toho ihned identifikujeme a odstraníme příčinu poruchy.

Podpora při rozběhu

Zajistěte si důvěru svých zákazníků a ve stěžejních fázích vsaďte na jistotu. Podporu vám poskytneme přímo na místě a postaráme se, aby všechno běželo tak, jak jste to naplánovali. Naši specialisté vám pomohou se všemi problémy z oblasti technologie řídicích jednotek, sběrnic a systémů.

Kontrola systému

Kontrola zařízení vám zabezpečí maximální dostupnost zařízení nebo strojů. Nabízíme sladěné kompletní balíčky – od analýzy silných a slabých stránek vaší sběrnicové nebo ethernetové aplikace až po kontrolu programového kódu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít