Produktově specifické soubory ke stažení

Pro vyhledávání můžete zadat výrazy ze souborů ke stažení, hesla, objednací čísla nebo typy souborů.

Filtry

Výsledky vyhledávání

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Počet výsledků: 109 108

Přístrojový konektor zpředu stěny - PRC FT25-0-HSG - 1065795

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně přístroje), Přístrojový konektor zpředu stěny, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá

Kontaktní vložka - PRC 5-HEAD-MS6-2 - 1070199

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně kabelu), Kontaktní vložka, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, Průřez vodiče min.: 1,5, Průřez vodiče max.: 6, jmenovité napětí: 690 V AC, Jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka

ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

Žádný obrázek

Speciální konektor na nosnou lištu vhodný pouze pro ELR H...-P a EM-...-P.

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Žádný obrázek

Konektory - PRC FC-45/90-HSG 8-21 - 1065798

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně kabelu), Konektory, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá, Min. průměr kabelu: 8 mm, Max. průměr kabelu: 21 mm

Přístrojový konektor zpředu stěny - PRC FT25-45/90-HSG - 1065796

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně přístroje), Přístrojový konektor zpředu stěny, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá

Kontaktní vložka - PRC 3-HEAD-FS6-1 - 1070198

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně kabelu), Kontaktní vložka, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, Průřez vodiče min.: 1,5, Průřez vodiče max.: 6, jmenovité napětí: 690 V AC, Jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka

Kontaktní vložka - PRC 5-HEAD-FS6-1 - 1070197

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně kabelu), Kontaktní vložka, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 5, Průřez vodiče min.: 1,5, Průřez vodiče max.: 6, jmenovité napětí: 690 V AC, Jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka

Kontaktní vložka - PRC 3-HEAD-MS6-2 - 1070200

Žádný obrázek

Kulaté konektory (na straně kabelu), Kontaktní vložka, Materiál pouzdra: PPE, barva: černá, počet pólů: 3, Průřez vodiče min.: 1,5, Průřez vodiče max.: 6, jmenovité napětí: 690 V AC, Jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Druh kontaktu: Zásuvka

MKDS 5 HV/11-ZB-6,35 - 1724653

Žádný obrázek

109 108 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít