Služby

Služby

O krok vpředu

Rozšiřte své vědění nebo si nechte profesionálně poradit.

Pomocí našich produktů můžete významně zvýšit bezpečnost a tím i provozní připravenost Vašich zařízení. A ještě navíc Vám nabízíme další podporu.

Semináře

S naším širokým programem seminářů vytváříme optimální rámec pro intenzivní přenos zkušeností. Navíc nabízíme rozsáhlé tištěné informace a veškeré možnosti, abyste se mohli odkudkoliv informovat na internetu nebo na našich internetových stránkách mohli zadat objednávku a zkontrolovat dostupnost produktů.

Nejdůležitější však je osobní kontakt s Vámi - mezi námi lidmi.

Technické poradenství a vypracování specifických zákaznických řešení

Právě v oblasti přepěťové ochrany mají naši zákazníci zcela individuální požadavky. Proto je důležité, aby koncept školení o ochraně proti přepětí byl také přesně koncipován podle těchto požadavků. Při tom Vám můžeme být nápomocni. Společně s Vámi vypracujeme vhodný koncept ochrany proti přepětí. Tak si můžete být jisti, že Vaše přístroje a zařízení budou kompletně chráněné a stále provozuschopné.

Služba pronájmu zkušebního systému svodičů CHECKMASTER

Přístroj na zkoušení svodičů CHECKMASTER umožňuje zkoušet Vaše svodiče přepětí přímo u Vás. Časově náročné laboratorní zkoušky jsou potom zbytečné. Vaše přístroje a zařízení tak zůstávají neustále chráněné. A díky výměnným kontrolním jednotkám můžete pomocí přístroje CHECKMASTER zkoušet nejrůznější ochranné přístroje.

Zakoupení přístroje CHECKMASTER je smysluplná a užitečná investice. Ne všichni zákazníci však mají svodiče přepětí v takovém rozsahu, aby se jim pořízení systému vyplatilo. Proto našim zákazníkům nabízíme službu pronájmu přístroje na zkoušení svodičů.

Podpora při rozvoji a dalším vzdělávání a kvalifikaci vašich zaměstnanců

Aby i vaši zaměstnanci měli nejlepší informace o konceptu přepěťové ochrany ve vašem provozu, podpoříme vás při rozvoji a dalším vzdělávání a kvalifikaci vašich zaměstnanců.

Podpora projektování - osobně nebo pomocí softwaru

Pokud si přejete osobní poradenství při projektování konceptu vaší ochrany - potom vám budeme rádi k dispozici.

Alternativně vám při projektování produktů na normované nosné lišty od společnosti Phoenix Contact pomůže software CLIP PROJECT. A dodatečně integrovaný softwarový modul TRABTECH select vás podpoří při projektování rozsáhlých konceptů ochrany proti přepětí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít